These O-rings are precisely engineered to accommodate SAE hose fittings. They provide a tight seal that prevents fluid or gas leaks. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.
Delivers a constant sealing force and a tight fit. For use in static applications, where a seal is created between two stationary components.
Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.
Materiale: NBR Colore: Nero Codice Serie: SR6155, SRV0068
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.646 in
16.4 mm
|
2
|
|||
| 0,0462 € - 0,0462 € | Richiedi il lead time qui |
0.756 in
19.2 mm
|
2
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.469 in
11.9 mm
|
2
|
|||
| 0,0332 € - 0,0332 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.35 in
8.9 mm
|
2
|
||
| 37,602 € - 41,7815 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1
|
||
| 0,1527 € - 0,1805 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.169 in
29.7 mm
|
2
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.925 in
23.5 mm
|
2
|
|||
| 0,0691 € - 0,0808 € | 286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.413 in
10.5 mm
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare