Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2983 € - 0,2983 € | 17644 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,1187 € - 0,1663 € | 8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,674 € - 0,674 € | 3230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Trasparente
|
PU
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
| 0,3241 € - 0,4537 € | 99918 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,23 € - 0,322 € | 2624 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 0,2143 € - 0,30 € | 8000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,103 € - 0,1442 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,1658 € - 0,1792 € | 6300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Trasparente
|
PU
|
200
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,104 € - 0,1456 € | 29400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3868 € - 0,5416 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,123 € | 19008 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1229 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3115 € - 0,4361 € | 3136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,113 € - 0,1582 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0816 € - 0,1143 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2067 € - 0,2894 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,2278 € - 0,3189 € | 5978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
PU
|
|
|
19.0 mm
19.0 mm
|
|
||
| 10252468 | 0,8129 € - 0,8129 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
PU
|
|
|
22.3 mm
22.3 mm
|
|
|
| 0,1317 € - 0,2635 € | 25920 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Trasparente
|
PU
|
|
|
10.0 mm
10.0 mm
|
|
||
| 0,2626 € - 0,3676 € | 2730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Bianco
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare