La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6576 € - 0,6576 € | 2798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Trasparente
|
PU
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
0,2092 € - 0,2929 € | 16850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PU
|
200
|
0.224 in
5.7 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2911 € - 0,2911 € | 8096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
84
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3162 € - 0,4426 € | 2496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PU
|
78
|
0.295 in
7.5 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
0,1231 € - 0,1724 € | 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0703 € - 0,1173 € | 16072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Trasparente
|
PU
|
392
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0857 € - 0,12 € | Richiedi il lead time qui |
A cupola
|
Nero
|
PU
|
288
|
0.122 in
3.1 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,2222 € - 0,3111 € | 1764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
98
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2091 € - 0,2927 € | 8322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Trasparente
|
PU
|
200
|
0.224 in
5.7 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10252468 | 0,793 € - 0,793 € | 2016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Nero
|
PU
|
72
|
0.398 in
10.1 mm
|
22.3 mm
22.3 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
|
0,2244 € - 0,3141 € | 11314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Trasparente
|
PU
|
98
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
16,6366 € - 22,1913 € | 1506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Naturale
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
12,4083 € - 15,8213 € | 1484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Naturale
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
15,7246 € - 19,6626 € | 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Nero
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Grigio
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
16,6366 € - 22,1913 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
14,7021 € - 19,7041 € | Richiedi il lead time qui |
A cupola
|
Naturale
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Bianco
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
13,9559 € - 18,6125 € | 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
35,3497 € - 41,0056 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare