Menu Ricerca

Paracolpi adesivi

Disponibile

La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.

I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.

I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.

  • L'adesione è ottimale su una superficie liscia, pulita e asciutta.
  • Tipicamente utilizzati come piedini in gomma, fermaporta per armadietti e porte, e per la protezione delle superfici.
  • Classificazione UL94 HB
  • Facile da usare: basta staccare e incollare.


Codice Serie: SR1593

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
204 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Quantità per pad Altezza base Dimensioni complessive Diametro base Acquista
0,6576 € - 0,6576 € 2798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Trasparente
PU
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
0,2092 € - 0,2929 € 16850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
PU
200
5.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,2911 € - 0,2911 € 8096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Nero
PU
84
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,3162 € - 0,4426 € 2496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Nero
PU
78
7.5 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,1231 € - 0,1724 € 6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Nero
PU
200
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,0703 € - 0,1173 € 16072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Trasparente
PU
392
2.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,0857 € - 0,12 € Richiedi il lead time qui
A cupola
Nero
PU
288
3.1 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2222 € - 0,3111 € 1764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Nero
PU
98
1.9 mm
19.0 mm
19.0 mm
0,2091 € - 0,2927 € 8322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Trasparente
PU
200
5.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
10252468 0,793 € - 0,793 € 2016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PU
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
0,2244 € - 0,3141 € 11314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Trasparente
PU
98
1.9 mm
19.0 mm
19.0 mm
16,6366 € - 22,1913 € 1506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Naturale
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
12,4083 € - 15,8213 € 1484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Naturale
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
15,7246 € - 19,6626 € 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
Richiedi il lead time qui
Rotondo
Grigio
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
16,6366 € - 22,1913 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Nero
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
14,7021 € - 19,7041 € Richiedi il lead time qui
A cupola
Naturale
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
13,9559 € - 18,6125 € 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Nero
PU
32
4.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
35,3497 € - 41,0056 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
  • di 11
Paracolpi adesivo Rotondo 22.3 mm 10.1 mm PU

10276556

Fascia di prezzo
0,6576 € - 0,6576 €

Livelli di giacenza
2798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    72
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Quadrato 12.7 mm 5.7 mm PU

10233429

Fascia di prezzo
0,2929 € - 0,2092 €

Livelli di giacenza
16850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Quantità per pad
    200
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Nero
Paracolpi adesivo Piatto 19.0 mm 4.0 mm PU

10241745

Fascia di prezzo
0,2911 € - 0,2911 €

Livelli di giacenza
8096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    84
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Quadrato 20.5 mm 7.5 mm PU

10252437

Fascia di prezzo
0,4426 € - 0,3162 €

Livelli di giacenza
2496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    20.5 mm
  • Quantità per pad
    78
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Nero
Paracolpi adesivo Piatto 12.7 mm 3.5 mm PU

10233504

Fascia di prezzo
0,1724 € - 0,1231 €

Livelli di giacenza
6800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    200
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo A cupola 8.0 mm 2.2 mm PU

10252352

Fascia di prezzo
0,1173 € - 0,0703 €

Livelli di giacenza
16072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    392
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo A cupola 10.0 mm 3.1 mm PU

10247631

Fascia di prezzo
0,12 € - 0,0857 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    288
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Piatto 19.0 mm 1.9 mm PU

10247747

Fascia di prezzo
0,3111 € - 0,2222 €

Livelli di giacenza
1764 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    98
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Quadrato 12.7 mm 5.7 mm PU

10252383

Fascia di prezzo
0,2927 € - 0,2091 €

Livelli di giacenza
8322 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Quantità per pad
    200
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Trasparente
Paracolpi adesivo Rotondo 22.3 mm 10.1 mm PU

10252468

Fascia di prezzo
0,793 € - 0,793 €

Livelli di giacenza
2016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    72
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Piatto 19.0 mm 1.9 mm PU

10252413

Fascia di prezzo
0,3141 € - 0,2244 €

Livelli di giacenza
11314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    98
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Piatto 16.5 mm 10.2 mm PU

10367896

Fascia di prezzo
22,1913 € - 16,6366 €

Livelli di giacenza
1506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    32
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Piatto 12.7 mm 3.5 mm PU

10333921

Fascia di prezzo
15,8213 € - 12,4083 €

Livelli di giacenza
1484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    56
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo A cupola 9.6 mm 5.4 mm PU

10367940

Fascia di prezzo
19,6626 € - 15,7246 €

Livelli di giacenza
124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    96
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Rotondo 22.0 mm 10.0 mm PU

10333860


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    24
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Grigio
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Piatto 16.5 mm 10.2 mm PU

10367902

Fascia di prezzo
22,1913 € - 16,6366 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    32
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo A cupola 19.0 mm 9.6 mm PU

10334096

Fascia di prezzo
19,7041 € - 14,7021 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    20
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Rotondo 22.0 mm 10.0 mm PU

10333853


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    24
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Piatto 14.0 mm 4.5 mm PU

10367889

Fascia di prezzo
18,6125 € - 13,9559 €

Livelli di giacenza
214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    32
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Rotondo 22.0 mm 10.0 mm PU

10333846

Fascia di prezzo
41,0056 € - 35,3497 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    24
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB