Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2484 € - 0,3478 € | Richiedi il lead time qui |
Cilindrico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
128
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,2162 € - 0,3027 € | Richiedi il lead time qui |
Cilindrico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
98
|
0.161 in
4.1 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1607 € - 0,225 € | 13041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Semisferico
|
Nero
|
PU; gomma
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,1143 € - 0,16 € | 52400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cilindrico
|
Nero
|
PU; gomma
|
200
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,4794 € - 0,6711 € | Richiedi il lead time qui |
Cilindrico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
32
|
0.098 in
2.5 mm
|
31.5 mm
31.5 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
||
0,3417 € - 0,4783 € | Richiedi il lead time qui |
Cilindrico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
84
|
0.201 in
5.1 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,0969 € - 0,1356 € | 6696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Semisferico
|
Nero
|
PU; gomma
|
72
|
0.15 in
3.8 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1136 € - 0,159 € | 22564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cilindrico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
200
|
0.252 in
6.4 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2142 € - 0,2998 € | 14797 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Semisferico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
128
|
0.311 in
7.9 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
0,0989 € - 0,1385 € | 3388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Semisferico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
242
|
0.201 in
5.1 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,0573 € - 0,0803 € | 13200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Semisferico
|
Nero
|
PU; gomma
|
300
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3264 € - 0,4569 € | Richiedi il lead time qui |
A cono
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
100
|
0.559 in
14.2 mm
|
18.3 mm
18.3 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
0,2947 € - 0,4126 € | 2058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Semisferico
|
Nero
|
PU; gomma
|
98
|
0.382 in
9.7 mm
|
17.6 mm
17.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,0877 € - 0,1228 € | 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cilindrico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
200
|
0.189 in
4.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0795 € - 0,1113 € | 5082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Semisferico
|
Nero
|
PU; gomma
|
242
|
0.201 in
5.1 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1607 € - 0,225 € | 19066 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Semisferico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
84
|
0.075 in
1.9 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,306 € - 0,4284 € | 6174 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Semisferico
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
98
|
0.382 in
9.7 mm
|
17.6 mm
17.6 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,0563 € - 0,0788 € | 2312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Semisferico
|
Nero
|
PU; gomma
|
578
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,2104 € - 0,2945 € | 7578 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Trasparente
|
PU
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10,7638 € - 12,2707 € | 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Naturale
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare