Menu Ricerca

Paracolpi adesivi

Disponibile

La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.

I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.

I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.

  • L'adesione è ottimale su una superficie liscia, pulita e asciutta.
  • Tipicamente utilizzati come piedini in gomma, fermaporta per armadietti e porte, e per la protezione delle superfici.
  • Classificazione UL94 HB
  • Facile da usare: basta staccare e incollare.


Codice Serie: SR1593

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
204 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Quantità per pad Altezza base Dimensioni complessive Diametro base Acquista
0,6576 € - 0,6576 € 2798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Trasparente
PU
72
10.1 mm
22.3 mm
22.3 mm
0,3162 € - 0,4426 € 56036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Trasparente
PU
78
7.5 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,0703 € - 0,1173 € 16072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Trasparente
PU
392
2.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
0,2562 € - 0,3587 € 2098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Bianco
PU
78
7.5 mm
20.5 mm
20.5 mm
  • di 11
Paracolpi adesivo Rotondo 22.3 mm 10.1 mm PU

10276556

Fascia di prezzo
0,6576 € - 0,6576 €

Livelli di giacenza
2798 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    72
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Quadrato 20.5 mm 7.5 mm PU

10252444

Fascia di prezzo
0,4426 € - 0,3162 €

Livelli di giacenza
56036 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    20.5 mm
  • Quantità per pad
    78
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Trasparente
Paracolpi adesivo A cupola 8.0 mm 2.2 mm PU

10252352

Fascia di prezzo
0,1173 € - 0,0703 €

Livelli di giacenza
16072 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    392
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Quadrato 20.5 mm 7.5 mm PU

10233436

Fascia di prezzo
0,3587 € - 0,2562 €

Livelli di giacenza
2098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    20.5 mm
  • Quantità per pad
    78
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Bianco