Menu Ricerca

Paracolpi adesivi

Disponibile

La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.

I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.

I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.

  • L'adesione è ottimale su una superficie liscia, pulita e asciutta.
  • Tipicamente utilizzati come piedini in gomma, fermaporta per armadietti e porte, e per la protezione delle superfici.
  • Classificazione UL94 HB
  • Facile da usare: basta staccare e incollare.


Codice Serie: SR1593

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
202 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Quantità per pad Altezza base Dimensioni complessive Diametro base Acquista
Richiedi il lead time qui
Quadrato
Naturale
PU
24
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Naturale
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
21,268 € - 24,6708 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Grigio
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
17,0525 € - 22,7461 € Richiedi il lead time qui
Piatto
Naturale
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
10252468 0,8129 € - 0,8129 € Richiedi il lead time qui
Nero
PU
22.3 mm
0,0374 € - 0,0438 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Marrone
Feltro
18.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
0,1402 € - 0,1638 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Marrone
Feltro
36.0 mm
36.0 mm
36.0 mm
0,0348 € - 0,0409 € 1117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Feltro
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,0815 € - 0,1141 € Richiedi il lead time qui
Nero
PU
12.7 mm
0,2195 € - 0,3073 € 12416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PU
16.0 mm
0,1003 € - 0,2509 € 288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PU
10.0 mm
0,1135 € - 0,159 € 1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PU
11.1 mm
0,0776 € - 0,1086 € 12300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PU
9.5 mm
0,3809 € - 0,5447 € 3038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
PU
19.0 mm
0,1647 € - 0,2306 € 13944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PU
19.1 mm
0,2546 € - 0,3564 € 6274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PU
16.5 mm
0,0899 € - 0,1258 € Richiedi il lead time qui
Trasparente
PU
9.5 mm
11,0329 € - 12,5775 € 206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Naturale
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,0577 € - 0,0808 € 44506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
PU
6.4 mm
0,0878 € - 0,123 € 16608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
PU
10.0 mm
  • di 11
Paracolpi adesivo Quadrato 20.5 mm 13.2 mm PU

10367919


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    20.6 mm
  • Quantità per pad
    24
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Naturale
Paracolpi adesivo Quadrato 12.7 mm 3.1 mm PU

10333969


Livelli di giacenza
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Quantità per pad
    80
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Naturale
Paracolpi adesivo A cupola 19.0 mm 9.6 mm PU

10334119

Fascia di prezzo
24,6708 € - 21,268 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    20
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Grigio
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Piatto 16.5 mm 10.2 mm PU

10367896

Fascia di prezzo
22,7461 € - 17,0525 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    32
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo 22.3 mm Nero PU

10252468

Fascia di prezzo
0,8129 € - 0,8129 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
Piedino scorrevole adesivo Rotondo 18.0 mm 18.0 mm Feltro

10255421

Fascia di prezzo
0,0438 € - 0,0374 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Marrone
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    5602900000
Piedino scorrevole adesivo Rotondo 36.0 mm 36.0 mm Feltro

10255506

Fascia di prezzo
0,1638 € - 0,1402 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Marrone
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    5602900000
Piedino scorrevole adesivo Rotondo 16.0 mm 16.0 mm Feltro

10255704

Fascia di prezzo
0,0409 € - 0,0348 €

Livelli di giacenza
1117 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Codice doganale
    5602900000
Paracolpi adesivo 12.7 mm 3.5 mm PU Nero

10112434

Fascia di prezzo
0,1141 € - 0,0815 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    3.5 mm
Paracolpi adesivo 16.0 mm 7.9 mm PU Trasparente

10164631

Fascia di prezzo
0,3073 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
12416 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926300090
  • Altezza totale
    7.9 mm
Paracolpi adesivo 10.0 mm 1.8 mm Trasparente PU

10247716

Fascia di prezzo
0,2509 € - 0,1003 €

Livelli di giacenza
288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    1.8 mm
Paracolpi adesivo 11.1 mm 5.0 mm Nero PU

10233450

Fascia di prezzo
0,159 € - 0,1135 €

Livelli di giacenza
1210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    5.0 mm
Paracolpi adesivo 9.5 mm 3.1 mm PU Trasparente

10164808

Fascia di prezzo
0,1086 € - 0,0776 €

Livelli di giacenza
12300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    3.1 mm
Paracolpi adesivo 19.0 mm 9.5 mm Grigio PU

10247662

Fascia di prezzo
0,5447 € - 0,3809 €

Livelli di giacenza
3038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926300090
  • Altezza totale
    9.5 mm
Paracolpi adesivo 19.1 mm 1.9 mm PU Trasparente

10164884

Fascia di prezzo
0,2306 € - 0,1647 €

Livelli di giacenza
13944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926300090
  • Altezza totale
    1.9 mm
Paracolpi adesivo 15.9 mm 10.1 mm PU Trasparente

10164594

Fascia di prezzo
0,3564 € - 0,2546 €

Livelli di giacenza
6274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    10.1 mm
Paracolpi adesivo 9.5 mm 4.8 mm PU Trasparente

10164822

Fascia di prezzo
0,1258 € - 0,0899 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Trasparente
  • Codice doganale
    3926909790
  • Altezza totale
    4.8 mm
Paracolpi adesivo A cupola 11.0 mm 5.0 mm PU

10333808

Fascia di prezzo
12,5775 € - 11,0329 €

Livelli di giacenza
206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    56
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo 6.4 mm 1.6 mm PU Nero

10164938

Fascia di prezzo
0,0808 € - 0,0577 €

Livelli di giacenza
44506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926300090
  • Altezza totale
    1.6 mm
Paracolpi adesivo 10.0 mm 3.1 mm Grigio PU

10247648

Fascia di prezzo
0,123 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
16608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Colore
    Grigio
  • Codice doganale
    3926300090
  • Altezza totale
    3.1 mm