La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0569 € - 0,0665 € | 1685 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
24.0 mm
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
0,4456 € - 0,4456 € | 3176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
70.0 mm
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,1291 € - 0,2152 € | 3168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
288
|
0.071 in
1.8 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4333 € - 0,4333 € | 9156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
84
|
0.118 in
3.0 mm
|
19.7 mm
19.7 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
0,2208 € - 0,2587 € | 866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,0467 € - 0,0547 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
0,195 € - 0,2303 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,1368 € - 0,1598 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
36.0 mm
36.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,034 € - 0,0399 € | 4115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0461 € - 0,0461 € | 182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
32.0 mm
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
0,0365 € - 0,0428 € | 9570 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
18.0 mm
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,0796 € - 0,0932 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
28.0 mm
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
0,1625 € - 0,191 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1493 € - 0,2488 € | Richiedi il lead time qui |
Piatto
|
Trasparente
|
PU
|
242
|
0.157 in
4.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0252 € - 0,0295 € | 25380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,244 € - 2,244 € | Richiedi il lead time qui |
Incassato
|
Nero
|
PU; gomma
|
100
|
0.598 in
15.2 mm
|
45.7 mm
45.7 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
0,0714 € - 0,0999 € | 2065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Incassato
|
Nero
|
PU; gomma
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0714 € - 0,0999 € | 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cilindrico
|
Nero
|
PU; gomma
|
200
|
0.189 in
4.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,3264 € - 0,4569 € | 851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Incassato
|
Nero
|
PU; gomma
|
72
|
0.402 in
10.2 mm
|
22.4 mm
22.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
16,4594 € - 22,0542 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Nero
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare