Menu Ricerca

Paracolpi adesivi

Disponibile

La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.

I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.

I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.

  • L'adesione è ottimale su una superficie liscia, pulita e asciutta.
  • Tipicamente utilizzati come piedini in gomma, fermaporta per armadietti e porte, e per la protezione delle superfici.
  • Classificazione UL94 HB
  • Facile da usare: basta staccare e incollare.


Codice Serie: SR1593

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
204 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Materiale Quantità per pad Altezza base Dimensioni complessive Diametro base Acquista
9,117 € - 12,2192 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Bianco
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
10164655 0,084 € - 0,1177 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Incassato
Trasparente
PU; gomma
200
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
10,4685 € - 12,9887 € Richiedi il lead time qui
A cupola
Nero
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
0,1009 € - 0,1683 € 213963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Trasparente
PU
561
1.9 mm
6.4 mm
6.4 mm
2,244 € - 3,1416 € 709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Incassato
Trasparente
PU; gomma
100
15.2 mm
45.7 mm
46.0 mm
0,1625 € - 0,191 € 1154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Marrone
Feltro
40.0 mm
40.0 mm
40.0 mm
14,3981 € - 14,6882 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Nero
PU
24
5.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
21,7906 € - 29,0449 € 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Naturale
PU
144
2.2 mm
8.0 mm
8.0 mm
15,3791 € - 20,6023 € 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
0,1108 € - 0,1551 € 59532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Trasparente
PU
242
5.0 mm
11.1 mm
11.1 mm
0,2603 € - 0,2603 € 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Bianco
Feltro
100.0 mm
100.0 mm
100.0 mm
0,0405 € - 0,0474 € 34593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Marrone
Feltro
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,1538 € - 0,2153 € 1875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Grigio
PU
78
7.5 mm
20.5 mm
20.5 mm
0,195 € - 0,2303 € 566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Marrone
Feltro
45.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
0,0613 € - 0,0716 € 6144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Quadrato
Marrone
Feltro
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
10,7618 € - 12,9887 € Richiedi il lead time qui
A cupola
Bianco
PU
56
5.0 mm
11.0 mm
11.0 mm
10,8641 € - 12,6933 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Naturale
PU
96
3.8 mm
19.0 mm
9.5 mm
10,7867 € - 12,2192 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Nero
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
11,8728 € - 13,7724 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Piatto
Nero
PU
40
4.0 mm
19.0 mm
19.0 mm
10,0178 € - 13,4308 € Richiedi il lead time qui
Piatto
Nero
PU
56
2.8 mm
8.0 mm
8.0 mm
  • di 11
Paracolpi adesivo Piatto 12.7 mm 3.5 mm PU

10333945

Fascia di prezzo
12,2192 € - 9,117 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    56
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Incassato 12.7 mm 3.5 mm PU; gomma Trasparente

10164655

Fascia di prezzo
0,1177 € - 0,084 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    200
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Forma
    Incassato
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo A cupola 11.0 mm 5.0 mm PU

10333822

Fascia di prezzo
12,9887 € - 10,4685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    56
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo A cupola 6.4 mm 1.9 mm PU

10252345

Fascia di prezzo
0,1683 € - 0,1009 €

Livelli di giacenza
213963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    561
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Incassato 46.0 mm 15.2 mm PU; gomma Trasparente

10164778

Fascia di prezzo
3,1416 € - 2,244 €

Livelli di giacenza
709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    100
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano; gomma
  • Forma
    Incassato
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Piedino scorrevole adesivo Quadrato 40.0 mm 40.0 mm Feltro

10255605

Fascia di prezzo
0,191 € - 0,1625 €

Livelli di giacenza
1154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    40.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Marrone
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Piatto 20.0 mm 5.0 mm PU

10334072

Fascia di prezzo
14,6882 € - 14,3981 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    24
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo A cupola 8.0 mm 2.2 mm PU Naturale

10334157

Fascia di prezzo
29,0449 € - 21,7906 €

Livelli di giacenza
41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    144
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Naturale
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Rotondo 22.0 mm 10.0 mm PU

10333877

Fascia di prezzo
20,6023 € - 15,3791 €

Livelli di giacenza
178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    24
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo A cupola 11.1 mm 5.0 mm PU

10233443

Fascia di prezzo
0,1551 € - 0,1108 €

Livelli di giacenza
59532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    242
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Trasparente
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Piedino scorrevole adesivo Quadrato 100.0 mm 100.0 mm Feltro

10255902

Fascia di prezzo
0,2603 € - 0,2603 €

Livelli di giacenza
490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    100.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Piedino scorrevole adesivo Quadrato 20.0 mm 20.0 mm Feltro

10255568

Fascia di prezzo
0,0474 € - 0,0405 €

Livelli di giacenza
34593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Marrone
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Quadrato 20.5 mm 7.5 mm PU

10252420

Fascia di prezzo
0,2153 € - 0,1538 €

Livelli di giacenza
1875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    20.5 mm
  • Quantità per pad
    78
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Grigio
Piedino scorrevole adesivo Quadrato 45.0 mm 45.0 mm Feltro

10255612

Fascia di prezzo
0,2303 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    45.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Marrone
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Piedino scorrevole adesivo Quadrato 25.0 mm 25.0 mm Feltro

10255575

Fascia di prezzo
0,0716 € - 0,0613 €

Livelli di giacenza
6144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Feltro
  • Forma
    Quadrato
  • Colore
    Marrone
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo A cupola 11.0 mm 5.0 mm PU

10333815

Fascia di prezzo
12,9887 € - 10,7618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    56
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Bianco
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo A cupola 9.5 mm 3.8 mm PU Naturale

10334089

Fascia di prezzo
12,6933 € - 10,8641 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    9.5 mm
  • Quantità per pad
    96
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    A cupola
  • Colore
    Naturale
Paracolpi adesivo Piatto 12.7 mm 3.5 mm PU

10333952

Fascia di prezzo
12,2192 € - 10,7867 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    56
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Paracolpi adesivo Piatto 19.0 mm 4.0 mm PU

10334065

Fascia di prezzo
13,7724 € - 11,8728 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    19.1 mm
  • Quantità per pad
    40
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Nero
Paracolpi adesivo Piatto 8.0 mm 2.8 mm PU Nero

10334058

Fascia di prezzo
13,4308 € - 10,0178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Quantità per pad
    56
  • Materiale (nome esteso)
    Poliuretano
  • Forma
    Piatto
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB