La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2208 € - 0,2587 € | 866 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Rotondo
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,3264 € - 0,4569 € | 851 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Incassato
|
Nero
|
PU; gomma
|
72
|
0.402 in
10.2 mm
|
22.4 mm
22.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
10,8641 € - 12,6933 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Naturale
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0714 € - 0,0999 € | 55000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Cilindrico
|
Nero
|
PU; gomma
|
200
|
0.189 in
4.8 mm
|
9.5 mm
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1009 € - 0,1683 € | 213963 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Trasparente
|
PU
|
561
|
0.075 in
1.9 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,1108 € - 0,1551 € | 59532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Trasparente
|
PU
|
242
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.1 mm
11.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1625 € - 0,191 € | 1154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
10,7618 € - 12,9887 € | Richiedi il lead time qui |
A cupola
|
Bianco
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,0894 € - 0,1048 € | 592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
2,244 € - 3,1416 € | 709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Incassato
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
100
|
0.598 in
15.2 mm
|
45.7 mm
45.7 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
10164655 | 0,084 € - 0,1177 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Incassato
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
200
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
21,7906 € - 29,0449 € | 41 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Naturale
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,4685 € - 12,9887 € | Richiedi il lead time qui |
A cupola
|
Nero
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
14,3981 € - 14,6882 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1625 € - 0,191 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2208 € - 0,2587 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10,7867 € - 12,2192 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
11,8728 € - 13,7724 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
40
|
0.157 in
4.0 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0405 € - 0,0474 € | 34593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,1538 € - 0,2153 € | 1875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Grigio
|
PU
|
78
|
0.295 in
7.5 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare