La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0241 € - 0,0241 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Bianco
|
Feltro
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3672 € - 0,514 € | 971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PU; gomma
|
100
|
0.382 in
9.7 mm
|
19.8 mm
19.8 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
23,4089 € - 31,3609 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0894 € - 0,1048 € | 2938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
13,5087 € - 16,4458 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Bianco
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,4131 € - 0,5783 € | 5196 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
55
|
0.181 in
4.6 mm
|
25.4 mm
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
12,2463 € - 16,4458 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Nero
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0714 € - 0,0999 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Nero
|
PU; gomma
|
242
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,235 € - 0,329 € | 75552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
98
|
0.252 in
6.4 mm
|
19.8 mm
19.8 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,8033 € - 0,8033 € | 2114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Marrone
|
Feltro
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
15,0505 € - 20,1441 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
0,1625 € - 0,191 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Bianco
|
Feltro
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
20,5805 € - 23,8734 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Nero
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2182 € - 0,3055 € | 6762 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PU; gomma
|
98
|
0.252 in
6.4 mm
|
19.8 mm
19.8 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,3335 € - 0,4669 € | 288 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Incassato
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
72
|
0.402 in
10.2 mm
|
22.4 mm
22.4 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
||
0,4061 € - 0,5686 € | 1265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PU; gomma
|
55
|
0.181 in
4.6 mm
|
25.4 mm
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,0487 € - 0,0585 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
242
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.0 mm
10.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,1103 € - 0,1544 € | 5194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PU; gomma
|
200
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,1014 € - 0,142 € | 35482 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
200
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0796 € - 0,1115 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
200
|
0.118 in
3.0 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare