La nostra gamma di paracolpi, paracolpi e piedini autoadesivi è disponibile in feltro o poliuretano (PU) e in una varietà di forme e colori per adattarsi ai vostri scopi.
I paracolpi in PU sono adatti a temperature di applicazione che vanno dai 18 C ai 65,5 C. Questi piedini adesivi non macchiano, non graffiano e non scoloriscono nessuna superficie.
I feltrini adesivi sono disponibili in marrone o bianco. Possono essere utilizzati alla base dei piedini o degli inserti per un movimento fluido sulle superfici del pavimento.
Codice Serie: SR1593
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Forma | Colore | Materiale | Quantità per pad | Altezza base | Dimensioni complessive | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3039 € - 0,4255 € | 3381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piramide
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
98
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.6 mm
20.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,3774 € - 0,5283 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Trasparente
|
PU; gomma
|
100
|
0.382 in
9.7 mm
|
19.1 mm
19.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,2017 € - 0,2824 € | 7056 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piramide
|
Nero
|
PU; gomma
|
98
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.6 mm
20.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
0,0856 € - 0,1199 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Nero
|
PU; gomma
|
200
|
0.118 in
3.0 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
35,3497 € - 41,0056 € | Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Naturale
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
13,9559 € - 18,6125 € | 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Naturale
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
14,4492 € - 16,4569 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Grigio
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Bianco
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
16,6366 € - 22,1913 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Nero
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
33,3561 € - 44,7004 € | Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Naturale
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
20,7492 € - 24,0691 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
A cupola
|
Grigio
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
14,7021 € - 19,7041 € | Richiedi il lead time qui |
A cupola
|
Naturale
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Naturale
|
PU
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Grigio
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
Richiedi il lead time qui |
Quadrato
|
Bianco
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
|||
12,4083 € - 15,8213 € | 1484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Naturale
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
16,6366 € - 22,1913 € | 1506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Piatto
|
Naturale
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
Richiedi il lead time qui |
Rotondo
|
Grigio
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
22,298 € - 30,101 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Quadrato
|
Naturale
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare