Paracolpi antivibrazioni in acciaio zincato e gomma, disponibili in vari modelli conici e in una vasta gamma di dimensioni di filettatura.
Codice Serie: SR6486
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza | Diametro | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,7501 € - 3,4879 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,7769 € - 3,5013 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
30,6003 € - 43,9888 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
6,2649 € - 8,3443 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
12,2615 € - 15,5349 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
7,1637 € - 9,0687 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
9,5517 € - 12,114 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
5,4868 € - 7,3113 € | 938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
4,9234 € - 6,56 € | 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,4527 € - 8,1565 € | 453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,5282 € - 6,1039 € | 430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,4868 € - 6,9491 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
19,6802 € - 24,939 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20,5388 € - 21,6657 € | 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
30,6003 € - 43,9888 € | 516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
6,2649 € - 8,3443 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
24,5097 € - 31,0564 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.772 in
45.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
18,5802 € - 23,5438 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
20,5388 € - 21,6657 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
2,7501 € - 3,4879 € | 543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare