Paracolpi antivibrazioni in acciaio zincato e gomma, disponibili in vari modelli conici e in una vasta gamma di dimensioni di filettatura.
Codice Serie: SR6486
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza | Diametro | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,6164 € - 6,2565 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,8463 € - 3,5889 € | 927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19,0447 € - 24,1324 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 5,0465 € - 6,724 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 31,1728 € - 39,492 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 5,624 € - 7,4941 € | 1058 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 20,1722 € - 25,5625 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 12,5681 € - 15,9233 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 6,4215 € - 8,5529 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 19,0447 € - 24,1324 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 31,3653 € - 45,0885 € | 516 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 9,7905 € - 12,4168 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare