I passacavi a membrana sono provvisti di una sottile pellicola centrale che può essere forata per permettere il passaggio di cavi di diverse dimensioni in un alloggiamento o attraverso un pannello. Questi passacavi hanno una mebrana laterale ma sono disponibili anche quelli con membrana centrale.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro interno | Spessore pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0796 € - 0,1091 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,0872 € | 71069 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0708 € - 0,0974 € | 108224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0865 € - 0,1185 € | 226820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,0635 € - 0,0872 € | 83000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1212 € - 0,1472 € | 82355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 10002582 | 0,1154 € - 0,1397 € | 37000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
| 0,1345 € - 0,1614 € | 40390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare