Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Diametro interno | Spessore pannello | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3357 € - 0,3634 € | Richiedi il lead time qui |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Gomma siliconica
|
||
1,0718 € - 1,0718 € | Richiedi il lead time qui |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
TPE
|
||
0,1088 € - 0,2347 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,0943 € - 0,1935 € | 70436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,3316 € - 0,708 € | 3350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,1962 € - 0,4178 € | 5507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,3261 € - 0,3551 € | 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
TPE
|
||
0,2031 € - 0,2349 € | 10592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
TPE
|
||
0,2487 € - 0,2846 € | Richiedi il lead time qui |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
TPE
|
||
0,1824 € - 0,2207 € | 11728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
TPE
|
||
0,1845 € - 0,2232 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
TPE
|
||
0,1374 € - 0,2901 € | 2140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,1964 € - 0,2235 € | Richiedi il lead time qui |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
TPE
|
||
0,4891 € - 0,4891 € | 58364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
TPE
|
||
0,4877 € - 0,5278 € | 645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
TPE
|
||
0,0931 € - 0,1981 € | 17820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,1533 € - 0,3308 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,6421 € - 0,6421 € | 954 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
TPE
|
||
0,386 € - 0,4213 € | 5051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,1975 € - 0,4178 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare