I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Diametro interno | Spessore pannello | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0638 € - 0,1485 € | 30234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,3847 € - 0,4199 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Gomma siliconica
|
||
0,0898 € - 0,1935 € | 23776 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,0931 € - 0,1981 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,3413 € - 0,3703 € | 4027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
||
10090947 | 0,1276 € - 0,2707 € | 26282 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
0,0645 € - 0,1485 € | 6560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,2528 € - 0,5397 € | 12442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,1258 € - 0,2707 € | Richiedi il lead time qui |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,1088 € - 0,2347 € | 2063 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,1088 € - 0,2347 € | 15773 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,2528 € - 0,5397 € | 10300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,1533 € - 0,3308 € | 8304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,2058 € - 0,441 € | 6812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,1218 € - 0,2558 € | 18041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,1363 € - 0,2901 € | 8143 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,1395 € - 0,181 € | 1473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,1005 € - 0,2112 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
10091159 | 0,1533 € - 0,3308 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
|
0,5375 € - 0,8719 € | 1346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Cloruro di polivinile
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare