I passacavi a inserimento rapido hanno un bordo smussato che consente un'installazione più rapida e il fissaggio sul pannello avviene con una semplice pressione da un solo lato. Sono quindi la soluzione ideale quando l'accesso all'altro lato del pannello risulta limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro totale | Diametro interno | Spessore pannello | Materiale (nome esteso) | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3316 € - 0,7051 € | 9970 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,1962 € - 0,4178 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,1276 € - 0,2707 € | 2502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,2528 € - 0,5397 € | 3569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,0898 € - 0,1935 € | 47681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,1395 € - 0,181 € | 183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,2487 € - 0,3205 € | 63929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,4642 € - 0,753 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE
|
||
0,3316 € - 0,7051 € | 3433 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Cloruro di polivinile
|
||
0,6356 € - 1,0004 € | 1152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
||
7780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|||
547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare