Menu Ricerca

Passacavi aperti standard

Disponibile

Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.

Codice Serie: SR1700

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
265 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro Diametro interno Spessore pannello Acquista
0,2336 € - 0,2429 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0,195 € - 0,2221 € 21325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.6 mm
0,212 € - 0,2213 € 29003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
0,4538 € - 0,489 € Richiedi il lead time qui
21.8 mm
0,3274 € - 0,3551 € 3030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0,5093 € - 0,5527 € 4009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.6 mm
0,0675 € - 0,0925 € 7429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0,1115 € - 0,1524 € 2431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
0,0351 € - 0,0438 € 6967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
0,0429 € - 0,0536 € 13051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
0,0847 € - 0,1831 € 12771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
10284063 0,0505 € - 0,0631 € 16050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
0,1091 € - 0,2495 € 29326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
0,0585 € - 0,1253 € 2890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
1.6 mm
0,0356 € - 0,0443 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
0,036 € - 0,0449 € 2977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
0,0623 € - 0,0778 € 12328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
0,057 € - 0,0714 € 22158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
0,0594 € - 0,0742 € 42593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
0,0555 € - 0,0693 € Richiedi il lead time qui
8.0 mm
  • di 14
Passacavo 5.5 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm

10009918

Fascia di prezzo
0,2429 € - 0,2336 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE/TPV
  • Tipo
    Passacavi standard
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Diametro interno
    5.5 mm
Passacavo 21.5 mm 12.6 mm 16.8 mm Nero TPE

10155752

Fascia di prezzo
0,2221 € - 0,195 €

Livelli di giacenza
21325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
  • Diametro interno
    12.6 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    21.5 mm
Passacavo 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

10009925

Fascia di prezzo
0,2213 € - 0,212 €

Livelli di giacenza
29003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE/TPV
  • Tipo
    Passacavi standard
  • Diametro foro
    7.7 mm
  • Diametro interno
    4.8 mm
Passacavo 30.2 mm 21.8 mm 25.1 mm Nero TPE

10155684

Fascia di prezzo
0,489 € - 0,4538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
  • Diametro interno
    21.8 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    30.2 mm
Passacavo 24.0 mm 12.7 mm 19.0 mm Nero TPE

10009833

Fascia di prezzo
0,3551 € - 0,3274 €

Livelli di giacenza
3030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
  • Diametro interno
    12.7 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    24.0 mm
Passacavo 31.3 mm 18.6 mm 24.8 mm Nero TPE

10155660

Fascia di prezzo
0,5527 € - 0,5093 €

Livelli di giacenza
4009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
  • Diametro interno
    18.6 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    31.3 mm
Passacavo 10.9 mm 4.8 mm 7.7 mm 0.8 mm TPE

10009895

Fascia di prezzo
0,0925 € - 0,0675 €

Livelli di giacenza
7429 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    10.9 mm
Passacavo 8.0 mm 3.2 mm 4.8 mm 1.6 mm TPE

10009857

Fascia di prezzo
0,1524 € - 0,1115 €

Livelli di giacenza
2431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
  • Diametro interno
    3.2 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    8.0 mm
Passacavo 3.0 mm 8.0 mm PVC Nero

10284001

Fascia di prezzo
0,0438 € - 0,0351 €

Livelli di giacenza
6967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Altezza totale
    4.0 mm
Passacavo 11.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 1.0 mm PVC

10284070

Fascia di prezzo
0,0536 € - 0,0429 €

Livelli di giacenza
13051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Altezza totale
    5.0 mm
Passacavo 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm TPR

10089606

Fascia di prezzo
0,1831 € - 0,0847 €

Livelli di giacenza
12771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPR
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    14.2 mm
Passacavo 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 3.0 mm PVC

10284063

Fascia di prezzo
0,0631 € - 0,0505 €

Livelli di giacenza
16050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Altezza totale
    7.0 mm
Passacavo 16.0 mm 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm TPR

10089682

Fascia di prezzo
0,2495 € - 0,1091 €

Livelli di giacenza
29326 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPR
  • Diametro interno
    6.4 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    16.0 mm
Passacavo 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 1.6 mm TPE/TPV

10089521

Fascia di prezzo
0,1253 € - 0,0585 €

Livelli di giacenza
2890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE/TPV
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    9.5 mm
Passacavo 8.0 mm 3.0 mm 5.0 mm 1.5 mm PVC

10284018

Fascia di prezzo
0,0443 € - 0,0356 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    3.0 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Altezza totale
    4.5 mm
Passacavo 8.0 mm 2.0 mm 5.0 mm 1.5 mm PVC

10283981

Fascia di prezzo
0,0449 € - 0,036 €

Livelli di giacenza
2977 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    2.0 mm
  • Diametro totale
    8.0 mm
  • Altezza totale
    4.5 mm
Passacavo 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 1.0 mm PVC

10284094

Fascia di prezzo
0,0778 € - 0,0623 €

Livelli di giacenza
12328 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Altezza totale
    6.0 mm
Passacavo 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 2.0 mm PVC

10284155

Fascia di prezzo
0,0714 € - 0,057 €

Livelli di giacenza
22158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Altezza totale
    7.0 mm
Passacavo 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 1.0 mm PVC

10284049

Fascia di prezzo
0,0742 € - 0,0594 €

Livelli di giacenza
42593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    4.0 mm
  • Diametro totale
    11.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
Passacavo 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 1.0 mm PVC

10284131

Fascia di prezzo
0,0693 € - 0,0555 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    14.0 mm
  • Altezza totale
    6.0 mm