Menu Ricerca

Passacavi aperti standard

Disponibile

Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.

Codice Serie: SR1700

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
265 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro Diametro interno Spessore pannello Acquista
0,0598 € - 0,0749 € 19193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
0,1033 € - 0,1291 € 12741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
0,1734 € - 0,2181 € 30400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
0,0533 € - 0,0666 € 3016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0,0533 € - 0,0666 € 37695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
0,068 € - 0,0852 € 14203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
0,0745 € - 0,0933 € 3706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
0,096 € - 0,12 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
0,1571 € - 0,195 € 594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
0,3454 € - 0,7341 € 9476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.5 mm
1816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
7.9 mm
1.6 mm
0,1276 € - 0,2562 € 37149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
Richiedi il lead time qui
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,10 € - 0,2141 € 3799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
10089750 0,1547 € - 0,2173 € 5873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
0,1363 € - 0,2901 € 2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
0,3261 € - 0,3395 € 4296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
0,052 € - 0,1157 € 44868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.8 mm
0,0811 € - 0,1738 € 25938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0,2349 € - 0,502 € 1875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.5 mm
  • di 14
Passacavo 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PVC

10284216

Fascia di prezzo
0,0749 € - 0,0598 €

Livelli di giacenza
19193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Altezza totale
    6.0 mm
Passacavo 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 1.0 mm PVC

10284292

Fascia di prezzo
0,1291 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
12741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Altezza totale
    6.0 mm
Passacavo 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 4.0 mm PVC

10284377

Fascia di prezzo
0,2181 € - 0,1734 €

Livelli di giacenza
30400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro totale
    27.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm
Passacavo 11.1 mm 4.8 mm 7.0 mm 1.5 mm EPDM

10284452

Fascia di prezzo
0,0666 € - 0,0533 €

Livelli di giacenza
3016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    11.1 mm
Passacavo 12.0 mm 6.0 mm 9.0 mm 2.0 mm EPDM

10284537

Fascia di prezzo
0,0666 € - 0,0533 €

Livelli di giacenza
37695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
  • Diametro interno
    6.0 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    12.0 mm
Passacavo 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PVC

10284179

Fascia di prezzo
0,0852 € - 0,068 €

Livelli di giacenza
14203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Altezza totale
    6.0 mm
Passacavo 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm PVC

10284193

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,0745 €

Livelli di giacenza
3706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
Passacavo 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 3.0 mm PVC

10284278

Fascia di prezzo
0,12 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
Passacavo 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 2.0 mm PVC

10284353

Fascia di prezzo
0,195 € - 0,1571 €

Livelli di giacenza
594 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro totale
    27.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
Passacavo 31.4 mm 18.5 mm 25.2 mm Nero TPR

10089811

Fascia di prezzo
0,7341 € - 0,3454 €

Livelli di giacenza
9476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPR
  • Diametro interno
    18.5 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    31.4 mm
Passacavo aperto 7.9 mm 10.3 mm 15.9 mm 1.6 mm

10241790


Livelli di giacenza
1816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Tipo
    Passacavi standard
  • Diametro foro
    10.3 mm
  • Diametro interno
    7.9 mm
Passacavo 24.0 mm 16.0 mm 20.0 mm Nero PVC

10096048

Fascia di prezzo
0,2562 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
37149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro totale
    24.0 mm
  • Altezza totale
    6.5 mm
Passacavo 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10325292


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Tipo
    Passacavi standard
  • Diametro foro
    8.0 mm
  • Diametro interno
    5.0 mm
Passacavo 16.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.6 mm TPR

10089675

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,10 €

Livelli di giacenza
3799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPR
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    16.0 mm
Passacavo 20.5 mm 12.5 mm 16.0 mm Nero TPR

10089750

Fascia di prezzo
0,2173 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
5873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPR
  • Diametro interno
    12.5 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    20.5 mm
Passacavo 19.0 mm 11.0 mm 14.2 mm Nero TPR

10089743

Fascia di prezzo
0,2901 € - 0,1363 €

Livelli di giacenza
2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPR
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    19.0 mm
Passacavo 30.0 mm 22.0 mm 25.5 mm Nero TPR

10089828

Fascia di prezzo
0,3395 € - 0,3261 €

Livelli di giacenza
4296 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPR
  • Diametro interno
    22.0 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    30.0 mm
Passacavo 8.0 mm 2.8 mm 4.8 mm 0.8 mm TPR

10089507

Fascia di prezzo
0,1157 € - 0,052 €

Livelli di giacenza
44868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPR
  • Diametro interno
    2.8 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    8.0 mm
Passacavo 12.5 mm 4.8 mm 9.5 mm 1.6 mm TPR

10089583

Fascia di prezzo
0,1738 € - 0,0811 €

Livelli di giacenza
25938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPR
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    12.5 mm
Passacavo 25.5 mm 12.5 mm 19.0 mm Nero TPR

10089798

Fascia di prezzo
0,502 € - 0,2349 €

Livelli di giacenza
1875 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPR
  • Diametro interno
    12.5 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    25.5 mm