Menu Ricerca

Passacavi aperti standard

Disponibile

Abbiamo una vasta gamma di passacavi aperti standard, disponibili in diversi materiali. Il design a scatto consente un'installazione rapida e semplice. Il PVC nero protegge fili e cavi che passano attraverso i pannelli. La gomma termoplastica nera resiste alla maggior parte degli oli e dei grassi e a temperature che vanno da -40C a +135C. Il TPE è un'alternativa più ecologica al PVC, adatto agli ambienti più ostili con un ampio range di temperature. Si tratta di un materiale molto stabile con una lunga durata di utilizzo. L'EPDM è un materiale resistente al calore utilizzabile in ambienti con temperature estreme, da -40C a +125C. Potrebbe interessarvi anche la nostra gamma di tappi di chiusura, distanziatori maschio-femmina e rondelle piatte.

Codice Serie: SR1700

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
265 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro Diametro interno Spessore pannello Acquista
0,0642 € - 0,0898 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
0,0725 € - 0,1011 € 9913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
4.5 mm
1.2 mm
0,6231 € - 1,0114 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
1,0142 € - 1,4508 € 938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
0,0714 € - 0,089 € 21927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
0,0598 € - 0,0749 € 19193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
0,1033 € - 0,1291 € 12741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
0,0533 € - 0,0666 € 3016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
0,0745 € - 0,0933 € 3706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
0,1734 € - 0,2181 € 30400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
0,096 € - 0,12 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
0,078 € - 0,0972 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
0,1005 € - 0,1256 € 16116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.0 mm
0,0616 € - 0,0769 € 622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
0,068 € - 0,0852 € 14203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
0,0686 € - 0,0858 € 21794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
0,1199 € - 0,1492 € 21971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
0,0827 € - 0,1035 € 38766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
10284889 0,1639 € - 0,2072 € 2497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
0,1122 € - 0,1395 € 6653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
  • di 14
Passacavo 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10118092

Fascia di prezzo
0,0898 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
  • Tipo
    Passacavi standard
  • Diametro foro
    9.0 mm
  • Diametro interno
    6.0 mm
Passacavo 4.5 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.2 mm

10325278

Fascia di prezzo
0,1011 € - 0,0725 €

Livelli di giacenza
9913 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Tipo
    Passacavi standard
  • Diametro foro
    6.4 mm
  • Diametro interno
    4.5 mm
Passacavo 14.0 mm 18.0 mm 23.0 mm 2.0 mm

10325391

Fascia di prezzo
1,0114 € - 0,6231 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Tipo
    Passacavi standard
  • Diametro foro
    18.0 mm
  • Diametro interno
    14.0 mm
Passacavo 25.0 mm 31.0 mm 35.0 mm 3.0 mm

10118191

Fascia di prezzo
1,4508 € - 1,0142 €

Livelli di giacenza
938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    TPE
  • Tipo
    Passacavi standard
  • Diametro foro
    31.0 mm
  • Diametro interno
    25.0 mm
Passacavo 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 2.0 mm PVC

10284186

Fascia di prezzo
0,089 € - 0,0714 €

Livelli di giacenza
21927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Altezza totale
    7.0 mm
Passacavo 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PVC

10284216

Fascia di prezzo
0,0749 € - 0,0598 €

Livelli di giacenza
19193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Altezza totale
    6.0 mm
Passacavo 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 1.0 mm PVC

10284292

Fascia di prezzo
0,1291 € - 0,1033 €

Livelli di giacenza
12741 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Diametro totale
    22.0 mm
  • Altezza totale
    6.0 mm
Passacavo 11.1 mm 4.8 mm 7.0 mm 1.5 mm EPDM

10284452

Fascia di prezzo
0,0666 € - 0,0533 €

Livelli di giacenza
3016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
  • Diametro interno
    4.8 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    11.1 mm
Passacavo 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm PVC

10284193

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,0745 €

Livelli di giacenza
3706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
Passacavo 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 4.0 mm PVC

10284377

Fascia di prezzo
0,2181 € - 0,1734 €

Livelli di giacenza
30400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Diametro totale
    27.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm
Passacavo 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 3.0 mm PVC

10284278

Fascia di prezzo
0,12 € - 0,096 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
Passacavo 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 4.0 mm PVC

10284209

Fascia di prezzo
0,0972 € - 0,078 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Altezza totale
    9.0 mm
Passacavo 20.0 mm 11.0 mm 15.0 mm 4.0 mm PVC

10284285

Fascia di prezzo
0,1256 € - 0,1005 €

Livelli di giacenza
16116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    11.0 mm
  • Diametro totale
    20.0 mm
  • Altezza totale
    9.0 mm
Passacavo 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 2.0 mm PVC

10284230

Fascia di prezzo
0,0769 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Altezza totale
    7.0 mm
Passacavo 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 1.0 mm PVC

10284179

Fascia di prezzo
0,0852 € - 0,068 €

Livelli di giacenza
14203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    PVC
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Diametro totale
    16.0 mm
  • Altezza totale
    6.0 mm
Passacavo 16.0 mm 10.0 mm 12.0 mm 3.0 mm EPDM

10284759

Fascia di prezzo
0,0858 € - 0,0686 €

Livelli di giacenza
21794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
  • Diametro interno
    10.0 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    16.0 mm
Passacavo 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm EPDM

10284841

Fascia di prezzo
0,1492 € - 0,1199 €

Livelli di giacenza
21971 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    22.0 mm
Passacavo 16.0 mm 8.0 mm 12.0 mm 3.0 mm EPDM

10284704

Fascia di prezzo
0,1035 € - 0,0827 €

Livelli di giacenza
38766 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
  • Diametro interno
    8.0 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    16.0 mm
Passacavo 27.0 mm 16.0 mm 22.0 mm 1.5 mm EPDM

10284889

Fascia di prezzo
0,2072 € - 0,1639 €

Livelli di giacenza
2497 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
  • Diametro interno
    16.0 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    27.0 mm
Passacavo 22.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 1.0 mm EPDM

10284834

Fascia di prezzo
0,1395 € - 0,1122 €

Livelli di giacenza
6653 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    EPDM
  • Diametro interno
    12.0 mm
  • Temperatura minima di esercizio
    -40 °C
  • Diametro totale
    22.0 mm