I passacavi da scrivania mantengono in ordine i cavi di computer, telefono e altri dispositivi all'interno dello spazio di lavoro. Disponibili in vari colori e modelli.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|
| 3006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 5194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| 2006 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 4495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 877 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 4321 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 3173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 14237 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 5707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 1972 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 7420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 1431 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 5126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
|||
| 5059 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| 2839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare