Menu Ricerca

Passacavi per scrivania

Disponibile

I passacavi da scrivania mantengono in ordine i cavi di computer, telefono e altri dispositivi all'interno dello spazio di lavoro. Disponibili in vari colori e modelli.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
26 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Acquista
0,7834 € - 0,7834 € 5549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
1,5174 € - 1,8023 € 7363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
0,8636 € - 1,8309 € 298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
1,0927 € - 1,0927 € 2839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
1,0308 € - 2,1763 € 194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
0,6687 € - 0,7834 € 8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
  • di 2
Passacavo per scrivania 65.0 mm 78.0 mm ABS Marrone

10379561

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,7834 €

Livelli di giacenza
5549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Marrone
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    65,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 80.0 mm 96.0 mm ABS Argento

10379646

Fascia di prezzo
1,8023 € - 1,5174 €

Livelli di giacenza
7363 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    80,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 50.0 mm ABS Argento; nero

10379714

Fascia di prezzo
1,8309 € - 0,8636 €

Livelli di giacenza
298 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento; nero
  • Forma passacavo
    Rettangolare
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    Ovale
  • Lunghezza foro compatibile
    100.0 mm
Passacavo per scrivania 80.0 mm ABS Argento

10379684

Fascia di prezzo
1,0927 € - 1,0927 €

Livelli di giacenza
2839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento
  • Forma passacavo
    Ovale
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    Ovale
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 80.0 mm ABS Nero

10379677

Fascia di prezzo
2,1763 € - 1,0308 €

Livelli di giacenza
194 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Forma passacavo
    Ovale
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    Ovale
  • Quantità per confezione
    100
Passacavo per scrivania 65.0 mm 78.0 mm ABS Argento; nero

10379592

Fascia di prezzo
0,7834 € - 0,6687 €

Livelli di giacenza
8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Argento; nero
  • Forma passacavo
    Rotondo
  • Finitura superficie
    Ruvido
  • Tipo
    65,0 mm tondo
  • Quantità per confezione
    100