Menu Ricerca

Perni a tassello - Standard

Disponibile

I perni o le barre a tassello sono elementi di assemblaggio industriali ampiamente usati per innumerevoli applicazioni e tipi di innesto. Questi perni a tassello possono essere usati per unire due o più elementi. Vengono solitamente impiegati come rinforzi strutturali per realizzare armadietti e altre applicazioni. Sono disponibili, su richiesta, ulteriori opzioni di materiali.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
32 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro pin Lunghezza totale Acquista
0,0425 € - 0,0425 € 16998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
12.7 mm
0,0389 € - 0,0481 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
3.2 mm
0,0449 € - 0,0554 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
6.4 mm
0,0622 € - 0,0767 € Richiedi il lead time qui
9.3 mm
7.9 mm
0,0693 € - 0,0693 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
6.0 mm
0,0459 € - 0,0567 € Richiedi il lead time qui
5.3 mm
12.7 mm
0,0465 € - 0,0465 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
9.5 mm
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
12.7 mm
0,0666 € - 0,0823 € 7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
3.2 mm
0,0432 € - 0,0432 € Richiedi il lead time qui
1.6 mm
12.7 mm
0,0875 € - 0,108 € 7966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.4 mm
6.4 mm
0,0885 € - 0,1093 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
9.5 mm
0,1583 € - 0,1583 € Richiedi il lead time qui
11.1 mm
6.4 mm
0,044 € - 0,0543 € Richiedi il lead time qui
4.7 mm
9.5 mm
0,0618 € - 0,0618 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
4.8 mm
0,0417 € - 0,0417 € 16998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
6.4 mm
10364024 0,0567 € - 0,0567 € 894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.7 mm
12.7 mm
0,0682 € - 0,0842 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
6.4 mm
0,0498 € - 0,0615 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
7.9 mm
0,0642 € - 0,0793 € Richiedi il lead time qui
2.4 mm
3.2 mm
  • di 2
Pin 12.7 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetale

10363812

Fascia di prezzo
0,0425 € - 0,0425 €

Livelli di giacenza
16998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 3.2 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetale

10363782

Fascia di prezzo
0,0481 € - 0,0389 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    1.2 mm
  • Lunghezza totale
    3.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.4 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetale

10364000

Fascia di prezzo
0,0554 € - 0,0449 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    4.7 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 7.9 mm (L) 9.3 mm (OD) Acetale

10364192

Fascia di prezzo
0,0767 € - 0,0622 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    9.3 mm
  • Lunghezza totale
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.0 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetale

10364086

Fascia di prezzo
0,0693 € - 0,0693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    6.4 mm
  • Lunghezza totale
    6.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 12.7 mm (L) 5.3 mm (OD) Acetale

10364055

Fascia di prezzo
0,0567 € - 0,0459 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    5.3 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 9.5 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetale

10364109

Fascia di prezzo
0,0465 € - 0,0465 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    6.4 mm
  • Lunghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 12.7 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetale

10364161


Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 3.2 mm M5 (L) 3.2 mm (OD) Acetale

10363935

Fascia di prezzo
0,0823 € - 0,0666 €

Livelli di giacenza
7998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    3.2 mm
  • Lunghezza totale
    3.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 12.7 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetale

10363850

Fascia di prezzo
0,0432 € - 0,0432 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    1.6 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.4 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetale

10363881

Fascia di prezzo
0,108 € - 0,0875 €

Livelli di giacenza
7966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    2.4 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 9.5 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetale

10364154

Fascia di prezzo
0,1093 € - 0,0885 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.4 mm (L) 11.1 mm (OD) Acetale

10364208

Fascia di prezzo
0,1583 € - 0,1583 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    11.1 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 9.5 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetale

10364017

Fascia di prezzo
0,0543 € - 0,044 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    4.7 mm
  • Lunghezza totale
    9.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 4.8 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetale

10363874

Fascia di prezzo
0,0618 € - 0,0618 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    2.4 mm
  • Lunghezza totale
    4.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.4 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetale

10363836

Fascia di prezzo
0,0417 € - 0,0417 €

Livelli di giacenza
16998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    1.6 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 12.7 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetale

10364024

Fascia di prezzo
0,0567 € - 0,0567 €

Livelli di giacenza
894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro pin
    4.7 mm
  • Lunghezza totale
    12.7 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 6.4 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetale

10364147

Fascia di prezzo
0,0842 € - 0,0682 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    7.9 mm
  • Lunghezza totale
    6.4 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 7.9 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetale

10363898

Fascia di prezzo
0,0615 € - 0,0498 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    2.4 mm
  • Lunghezza totale
    7.9 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790
Pin 3.2 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetale

10363867

Fascia di prezzo
0,0793 € - 0,0642 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro pin
    2.4 mm
  • Lunghezza totale
    3.2 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acetale
  • Codice doganale
    3926909790