Menu Ricerca

Barra filettata 2.500 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

Quest'asta filettata è realizzata in nylon naturale ed è utilizzata nelle applicazioni in cui è necessaria una soluzione resistente agli agenti chimici, isolante, leggera e non magnetica.
Codice articolo Essentra :

10373347

Codice articolo precedente:

3825020250SD

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,134 €
2500 - 9999 0,1206 €
10000 + 0,1085 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

67,00 €

500 x 0,134 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni filettatura 1/4-20
Lunghezza totale 63.5 mm
Colore Naturale
Materiale (nome esteso) Poliammide
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci