Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.
Codice Serie: SR1985
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,262 € - 0,3235 € | Richiedi il lead time qui |
3/8-16
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 3,8604 € - 4,7659 € | Richiedi il lead time qui |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,1128 € - 0,1393 € | Richiedi il lead time qui |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,1681 € - 0,2076 € | Richiedi il lead time qui |
3/8-16
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,4418 € - 0,5454 € | Richiedi il lead time qui |
1/2-13
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,0578 € - 0,0714 € | Richiedi il lead time qui |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,3028 € | Richiedi il lead time qui |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,0859 € - 0,106 € | Richiedi il lead time qui |
#10-32
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,3843 € - 0,4744 € | Richiedi il lead time qui |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,1676 € - 0,2069 € | Richiedi il lead time qui |
5/16-18
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,2159 € - 0,283 € | Richiedi il lead time qui |
3/8-16
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 5,1653 € - 6,377 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
| 0,1319 € - 0,1629 € | Richiedi il lead time qui |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,8819 € - 1,0888 € | Richiedi il lead time qui |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,1555 € - 0,1919 € | Richiedi il lead time qui |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,0465 € - 0,0613 € | Richiedi il lead time qui |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,5034 € - 0,6215 € | Richiedi il lead time qui |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,0542 € - 0,0669 € | Richiedi il lead time qui |
#10-32
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,0953 € - 0,1176 € | Richiedi il lead time qui |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,1497 € - 0,1849 € | Richiedi il lead time qui |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm