Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.
Codice Serie: SR1985
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
0,4186 € - 1,437 € | 9723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M4
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
6,1212 € - 6,7983 € | Richiedi il lead time qui |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
34,572 € - 36,396 € | Richiedi il lead time qui |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
6,5081 € - 7,2128 € | 871 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
8,6084 € - 9,5757 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
26,5439 € - 29,4733 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
6,5081 € - 7,2128 € | 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
14,8402 € - 16,4984 € | 346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
11,3167 € - 12,5879 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
165,2881 € - 165,2881 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
19,7594 € - 21,9564 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
1,1026 € - 4,3111 € | 646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
41,4256 € - 43,595 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
0,7793 € - 3,0261 € | 2607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
0,2393 € - 0,2955 € | Richiedi il lead time qui |
3/8-16
|
|
||
0,0774 € - 0,0955 € | Richiedi il lead time qui |
#10-32
|
|
||
0,2141 € - 0,2644 € | Richiedi il lead time qui |
3/8-16
|
|
||
0,0903 € - 0,1114 € | Richiedi il lead time qui |
#10-32
|
|
||
0,0529 € - 0,0653 € | Richiedi il lead time qui |
#10-32
|
|
||
0,561 € - 1,9206 € | 505 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare