Menu Ricerca

Perni e barre completamente filettate

Disponibile

I perni e le barre completamente filettate sono ideali per applicazioni in cui non è necessario che la testa di una vite (o altro elemento di fissaggio) sia visibile o dove lo spazio è limitato. Penetrano completamente nel materiale, fissandolo e possono essere inseriti direttamente nell'applicazione.

Codice Serie: SR1985

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Lunghezza totale Acquista
0,2453 € - 0,3028 € Richiedi il lead time qui
3/8-16
63.5 mm
0,0859 € - 0,106 € Richiedi il lead time qui
#10-32
50.8 mm
0,1319 € - 0,1629 € Richiedi il lead time qui
5/16-18
38.1 mm
0,0793 € - 0,0979 € Richiedi il lead time qui
#10-32
38.1 mm
0,1497 € - 0,1849 € Richiedi il lead time qui
5/16-18
50.8 mm
0,2538 € - 0,3134 € Richiedi il lead time qui
1/2-13
38.1 mm
0,1128 € - 0,1393 € Richiedi il lead time qui
1/4-20
38.1 mm
  • di 3
Barra filettata 2.500 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373446

Fascia di prezzo
0,3028 € - 0,2453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    3/8-16
  • Lunghezza totale
    63.5 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 2.000 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373286

Fascia di prezzo
0,106 € - 0,0859 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    #10-32
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.500 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373378

Fascia di prezzo
0,1629 € - 0,1319 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    5/16-18
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373279

Fascia di prezzo
0,0979 € - 0,0793 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    #10-32
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 2.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373385

Fascia di prezzo
0,1849 € - 0,1497 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    5/16-18
  • Lunghezza totale
    50.8 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373477

Fascia di prezzo
0,3134 € - 0,2538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/2-13
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790
Barra filettata 1.500 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373323

Fascia di prezzo
0,1393 € - 0,1128 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    1/4-20
  • Lunghezza totale
    38.1 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Codice doganale
    3926909790