Questi perni sono utilizzati insieme agli elementi di fissaggio a scatto e agli agganci a sfera. Sono utilizzati per fornire soluzioni di serraggio efficienti, affidabili e sicure.
Sono la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono la sostituzione o la configurazione rapida e ricorrente di strumenti. Utilizzabili in applicazioni diverse, dai processi di imbottigliamento alle coperture per macchinari, sostituzione di pignoni e cinghie di trasmissione. Grazie al sistema a scatto con aggancio a sfera viene garantito un contatto superficiale completo e si ottiene la massima resistenza del perno.
Utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, sistemi elettronici, macchinari ed edilizia.
Materiale: Acciaio, Acciaio inossidabile Codice Serie: SR33950, SR33930, SR33923
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | d1 | A/F | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
3,87 € - 5,16 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
8.0
|
6.0
|
||
2,8875 € - 3,85 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio
|
6.0
|
5.0
|
||
5,49 € - 7,32 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
8.0
|
7.0
|
||
5,49 € - 7,32 € | Richiedi il lead time qui |
Acciaio inossidabile
|
6.0
|
5.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare