Queste piastre di bloccaggio per morsetti a camma a spirale sono progettate con superfici lavorate con precisione e una struttura resistente per garantire una presa salda sul pezzo durante il serraggio, evitandone la deformazione.
Hanno una superficie piatta e dura con un lato piegato e un foro di montaggio perfettamente realizzato al centro che si allinea con il punto di montaggio del morsetto. La piastra di bloccaggio e i morsetti a camma a spirale lavorano insieme per offrire una soluzione di serraggio affidabile e ripetibile, garantendo risultati coerenti e precisi in varie applicazioni.
Il loro design rende l'installazione rapida e semplice e vengono utilizzate nei processi di lavorazione, lavorazione del legno e assemblaggio.
Materiale: Acciaio inossidabile 304 Codice Serie: SR12108
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | l1 | w2 | Per morsetti a spirale misura d2 | h1 | w1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7708 € - 7,216 € | Richiedi il lead time qui |
12.2
|
2.9
|
20.0
|
16.0
|
9.0
|
16.0
|
||
| 5,7708 € - 7,216 € | Richiedi il lead time qui |
10.2
|
2.6
|
18.0
|
14.0
|
8.0
|
14.0
|
||
| 5,0635 € - 6,3345 € | Richiedi il lead time qui |
8.2
|
2.2
|
15.5
|
12.0
|
7.0
|
12.0
|
||
| 5,3608 € - 6,7035 € | Richiedi il lead time qui |
6.2
|
1.8
|
13.0
|
10.0
|
6.0
|
10.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare