Menu Ricerca

Piastre di posizionamento

Disponibile

Le piastre di posizionamento di questa gamma sono utilizzate per posizionare saldamente le serrature a camma quando vi è il rischio potenziale di movimento a causa della natura dell'applicazione. Comprende una rondella e una piastra di acciaio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Lunghezza totale Colore Materiale Larghezza totale Altezza totale Acquista
0,245 € - 0,3399 € 8720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
Grigio
Nylon
9.0 mm
10.0 mm
2,2094 € - 2,2094 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
Acciaio
25.0 mm
0,245 € - 0,3399 € 2486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
Naturale
Nylon
12.0 mm
6.5 mm
1,0707 € - 2,1325 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Acciaio
Piastra di posizionamento 22.0 mm 9.0 mm Nylon

10119037

Fascia di prezzo
0,3399 € - 0,245 €

Livelli di giacenza
8720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    9.0 mm
  • Lunghezza totale
    22.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Piastra di posizionamento 50.0 mm 25.0 mm Acciaio

10273418

Fascia di prezzo
2,2094 € - 2,2094 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Lunghezza totale
    50.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Standard di
    RoHs
  • Codice doganale
    7318190090
Piastra di posizionamento 21.0 mm 12.0 mm Nylon

10119044

Fascia di prezzo
0,3399 € - 0,245 €

Livelli di giacenza
2486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    6.5 mm
  • Larghezza totale
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    21.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
Piastra di posizionamento Acciaio

10273401

Fascia di prezzo
2,1325 € - 1,0707 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Standard di
    RoHs
  • Codice doganale
    7318190090