Le piastre graduate sono utilizzate per posizionare in modo ripetuto e preciso i morsetti scorrevoli lungo guide lineari o alberi. Sono disponibili due varianti, ciascuna con il proprio stile di montaggio. Da una parte troviamo le piastre graduate singole e dall'altra le piastre graduate doppie, entrambe con il proprio tipo di montaggio. Il tipo con montaggio a vite con fori pronti o con montaggio adesivo presentano un'indicazione del punto del foro per la vite, non forato.
Presentano una scala graduata o un motivo a griglia lungo un bordo o entrambi i bordi, per dare agli utilizzatori un'indicazione. Sono durevoli e resistenti all'usura.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
Materiale: Acciaio inossidabile, Alluminio Codice Serie: SR33977, SR33975, SR33976
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | Numero di fori di montaggio | Materiale | l1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4525 € - 7,27 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 5,4525 € - 7,27 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 2,0925 € - 2,79 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 4,2675 € - 5,69 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 2,1825 € - 2,91 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 4,7325 € - 6,31 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
Scala singola
|
||
| 3,96 € - 5,28 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Doppia scala
|
||
| 4,2675 € - 5,69 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 3,96 € - 5,28 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Doppia scala
|
||
| 12,3525 € - 16,47 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 5,2575 € - 7,01 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 3,0825 € - 4,11 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 5,4525 € - 7,27 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 2,1825 € - 2,91 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 4,7325 € - 6,31 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
Scala singola
|
||
| 3,27 € - 4,36 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Acciaio inossidabile
|
|
Scala singola
|
||
| 3,765 € - 5,02 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Doppia scala
|
||
| 3,96 € - 5,28 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Doppia scala
|
||
| 5,2575 € - 7,01 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
| 5,2575 € - 7,01 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
Alluminio
|
|
Scala singola
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare