Menu Ricerca

Piedini a pressione

Disponibile

I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.

La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.

  • Disponibili in vari materiali, tra cui nylon 6/6, gomma siliconica, polietilene a bassa densità (LDPE) ed elastomero termoplastico (TPE).
  • Forme: rettangolo, angolo retto, tondo e quadrato
  • Colori: nero, marrone, grigio, naturale e trasparente
  • Opzioni con classificazione UL94 HB


Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
133 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale base Colore Altezza base Intervallo diametro foro compatibile Diametro base Acquista
0,21 € - 0,2694 € 12699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
Nero
6.5 mm
9.5 mm
0,2058 € - 0,4207 € 1923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
Trasparente
0,1298 € - 0,254 € 40845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
Nero
1.6 mm
7.7 mm
0,8801 € - 1,7272 € 3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
Nero
12.0 mm
16.0 mm
0,554 € - 1,3551 € 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PE
Nero
0,5444 € - 1,3928 € Richiedi il lead time qui
PE
Nero
0,7751 € - 1,9818 € Richiedi il lead time qui
PE
Nero
0,0912 € - 0,1807 € Richiedi il lead time qui
PA
Naturale
16.1 mm
9.5 mm
0,118 € - 0,2338 € 3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
3.2 mm
12.7 mm
0,1276 € - 0,253 € 5982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
11.1 mm
12.7 mm
0,1948 € - 0,3859 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
2.3 mm
19.1 mm
0,2155 € - 0,4383 € Richiedi il lead time qui
Nylon
Naturale
4.7 mm
37.1 mm
0,1026 € - 0,2034 € 30460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nylon
Naturale
1.1 mm
7.8 mm
0,0959 € - 0,1658 € 8437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
2.4 mm
9.9 mm
0,053 € - 0,0742 € 102486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
2.4 mm
6.4 mm
0,1276 € - 0,284 € 68822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
Nero
4.6 mm
12.0 mm
0,071 € - 0,1407 € 51119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
1.6 mm
9.5 mm
1,4232 € - 2,7537 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Gomma
Nero
42.0 mm
25.0 mm
0,0778 € - 0,1216 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
7.6 mm
9.5 mm
0,1437 € - 0,3395 € 31168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
Nero
5.0 mm
15.8 mm
  • di 7
Piedini con perno di attacco 9.5 mm 6.5 mm 6.8 mm PVC

10084175

Fascia di prezzo
0,2694 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
12699 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.5 mm
  • Diametro base
    9.5 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino a inserimento
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rotondo
Paracolpi impilabile 8.0 mm 8.0 mm Trasparente PVC

10159095

Fascia di prezzo
0,4207 € - 0,2058 €

Livelli di giacenza
1923 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Paracolpi impilabile
  • Colore
    Trasparente
  • Forma base
    Rotondo
  • Materiale base
    PVC
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a clip 7.7 mm 1.6 mm 3.2 mm PVC Nero

10340776

Fascia di prezzo
0,254 € - 0,1298 €

Livelli di giacenza
40845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro base
    7.7 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino per passacavo
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rotondo
Piedini con rivetto 16.0 mm 12.0 mm 7.7 mm PA Nero

10338575

Fascia di prezzo
1,7272 € - 0,8801 €

Livelli di giacenza
3800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    12.0 mm
  • Diametro base
    16.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino inserto
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rotondo
Piedini a sella Rettangolare 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10093054

Fascia di prezzo
1,3551 € - 0,554 €

Livelli di giacenza
596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Piedino a innesto
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rettangolare
  • Materiale base
    PE
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rettangolare 38.1 x 19.1 mm 38.1 mm LDPE - PIR

10093122

Fascia di prezzo
1,3928 € - 0,5444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Piedino a innesto
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rettangolare
  • Materiale base
    PE
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini a sella Rettangolare 50.8 x 25.4 mm 50.8 mm LDPE - PIR

10092699

Fascia di prezzo
1,9818 € - 0,7751 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo accessorio
    Piedino a innesto
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rettangolare
  • Materiale base
    PE
  • Codice doganale
    3926300090
Finecorsa 9.5 mm 16.1 mm PA Naturale

10149812

Fascia di prezzo
0,1807 € - 0,0912 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    16.1 mm
  • Diametro base
    9.5 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo
  • Colore
    Naturale
  • Forma base
    Rotondo
Finecorsa 12.7 mm 3.2 mm PA Nero

10149119

Fascia di prezzo
0,2338 € - 0,118 €

Livelli di giacenza
3200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.2 mm
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo a testa piatta
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rotondo
Finecorsa 12.7 mm 11.1 mm PA Naturale

10149867

Fascia di prezzo
0,253 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
5982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    11.1 mm
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo
  • Colore
    Naturale
  • Forma base
    Rotondo
Finecorsa 19.1 mm 2.3 mm PA Naturale

10149928

Fascia di prezzo
0,3859 € - 0,1948 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.3 mm
  • Diametro base
    19.1 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo
  • Colore
    Naturale
  • Forma base
    Rotondo
Finecorsa 37.1 mm 4.7 mm PA Naturale

10149232

Fascia di prezzo
0,4383 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.7 mm
  • Diametro base
    37.1 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo a testa piatta
  • Colore
    Naturale
  • Forma base
    Rotondo
Finecorsa 7.8 mm 1.1 mm PA Naturale

10149188

Fascia di prezzo
0,2034 € - 0,1026 €

Livelli di giacenza
30460 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.1 mm
  • Diametro base
    7.8 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo a testa piatta
  • Colore
    Naturale
  • Forma base
    Rotondo
Piedini a clip 9.9 mm 2.4 mm 5.5 mm PA Naturale

10149034

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,0959 €

Livelli di giacenza
8437 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.4 mm
  • Diametro base
    9.9 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi a stelo separato
  • Colore
    Naturale
  • Forma base
    Rotondo
Piedini a clip 6.4 mm 2.4 mm 3.2 mm PA Naturale

10148990

Fascia di prezzo
0,0742 € - 0,053 €

Livelli di giacenza
102486 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.4 mm
  • Diametro base
    6.4 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi a stelo separato
  • Colore
    Naturale
  • Forma base
    Rotondo
Piedini con perno di attacco 12.0 mm 4.6 mm 6.0 mm PVC

10104149

Fascia di prezzo
0,284 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
68822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.6 mm
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino per passacavo
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rotondo
Piedini a clip 9.5 mm 1.6 mm 6.2 mm PA Naturale

10149041

Fascia di prezzo
0,1407 € - 0,071 €

Livelli di giacenza
51119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro base
    9.5 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi a stelo separato
  • Colore
    Naturale
  • Forma base
    Rotondo
Piedini per ausili per la deambulazione 25.0 mm 42.0 mm 25.0 mm Gomma

10089880

Fascia di prezzo
2,7537 € - 1,4232 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    42.0 mm
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino per ausili per la deambulazione
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rotondo
Finecorsa 9.5 mm 7.6 mm PA Naturale

10149805

Fascia di prezzo
0,1216 € - 0,0778 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    7.6 mm
  • Diametro base
    9.5 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo
  • Colore
    Naturale
  • Forma base
    Rotondo
Piedini con perno di attacco 15.8 mm 5.0 mm 6.8 mm PVC

10085998

Fascia di prezzo
0,3395 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
31168 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    5.0 mm
  • Diametro base
    15.8 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino per passacavo
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rotondo