Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.
La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.
Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale base | Colore | Altezza base | Intervallo diametro foro compatibile | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1245 € - 0,2466 € | 28455 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Naturale
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,4766 € - 3,1008 € | 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2943 € - 0,5361 € | 6374 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1409 € - 0,2779 € | 5582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1754 € - 0,3482 € | 23782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Naturale
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,3606 € - 0,5397 € | Richiedi il lead time qui |
PE
|
Nero
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,9658 € - 1,3202 € | 171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1409 € - 0,2788 € | 17944 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,4584 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.98 in
24.9 mm
|
||
| 0,129 € - 0,2032 € | 13205 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,1593 € - 2,4345 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Gomma
|
Nero
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,5057 € - 0,5471 € | 9600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
TPE/TPV
|
Nero
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
| 0,2749 € - 0,2771 € | 27250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1906 € - 0,3772 € | 26966 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2114 € - 0,2722 € | 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Grigio
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2031 € - 0,4033 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 0,221 € - 0,4381 € | 8690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PA
|
Naturale
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1069 € - 0,253 € | 16791 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PVC
|
Nero
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.429 in
10.9 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,3051 € | 41511 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
LDPE
|
Nero
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,1327 € - 0,2631 € | 21690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
Naturale
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare