Menu Ricerca

Piedini a pressione

Disponibile

I piedini a pressione, comunemente noti come piedini a incastro, sono la scelta ideale per una serie di applicazioni. Hanno una serie di proprietà utili che possono fornire protezione delle superfici, smorzamento delle vibrazioni, mantenimento della resistenza e prevenzione degli slittamenti.

La nostra gamma di piedini a incastro è progettata per essere semplicemente inserita in fori o punzonature, alle estremità dei tubi o alla base dei mobili, rendendo l'installazione facile e veloce. Possono fornire stabilità e supporto in vari settori e applicazioni tra cui: uffici e vendita al dettaglio, produzione di piccoli e grandi elettrodomestici, mobili e armadi, contenitori e alloggiamenti, scaffalature in vetro e supporto per tavoli, soluzioni di impilamento, apparecchiature elettriche ed elettroniche e molti altri.

  • Disponibili in vari materiali, tra cui nylon 6/6, gomma siliconica, polietilene a bassa densità (LDPE) ed elastomero termoplastico (TPE).
  • Forme: rettangolo, angolo retto, tondo e quadrato
  • Colori: nero, marrone, grigio, naturale e trasparente
  • Opzioni con classificazione UL94 HB


Codice Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
133 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale base Colore Altezza base Intervallo diametro foro compatibile Diametro base Acquista
0,2252 € - 0,2584 € 2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE/TPV
Nero
3.5 mm
4.9 mm
0,1058 € - 0,2097 € 14325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
4.0 mm
12.7 mm
0,1312 € - 0,3075 € 28600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
Nero
4.0 mm
17.5 mm
0,4158 € - 0,5821 € 25386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
4.7 mm
19.0 mm
0,2584 € - 0,467 € 3942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
Nero
3.0 mm
13.0 mm
0,1367 € - 0,1423 € 4357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
TPE
Nero
5.1 mm
15.7 mm
1,4508 € - 3,1338 € Richiedi il lead time qui
Gomma
Nero
42.0 mm
19.0 mm
0,2404 € - 0,3109 € 14290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
EVA
Naturale
1.5 mm
12.0 mm
0,0981 € - 0,1374 € 54946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
2.4 mm
9.5 mm
0,1164 € - 0,163 € 4962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
Naturale
3.0 mm
16.0 mm
0,1276 € - 0,253 € 25527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
6.4 mm
12.7 mm
0,5361 € - 0,5789 € 368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Elastomero
Nero
12.2 mm
12.7 mm
0,1069 € - 0,2118 € 18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
1.6 mm
12.7 mm
1,7963 € - 3,7722 € 8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
LDPE
Nero
50.0 mm
25.0 - 50.0 mm
50.0 mm
0,1222 € - 0,2422 € 16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
4.8 mm
19.1 mm
0,4946 € - 1,2071 € 1648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PE
Nero
24.0 mm
19.0 mm
Richiedi il lead time qui
PP
Nero
34.0 mm
50.0 mm
0,3951 € - 0,8298 € 1445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Gomma
Nero
26.0 mm
10.0 mm
0,9796 € - 0,9796 € 2287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PVC
Nero
25.3 mm
25.3 mm
2,2661 € - 4,7588 € Richiedi il lead time qui
Gomma
Grigio
51.5 mm
19.0 mm
  • di 7
Piedini a clip 4.9 mm 3.5 mm 0.150 in TPE/TPV Nero

10021835

Fascia di prezzo
0,2584 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
2100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.5 mm
  • Diametro base
    4.9 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino a innesto
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Colore
    Nero
Finecorsa 12.7 mm 4.0 mm PA Nero

10149126

Fascia di prezzo
0,2097 € - 0,1058 €

Livelli di giacenza
14325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.0 mm
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo a testa piatta
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rotondo
Piedini con perno di attacco 17.5 mm 4.0 mm 13.3 mm PVC

10090428

Fascia di prezzo
0,3075 € - 0,1312 €

Livelli di giacenza
28600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.0 mm
  • Diametro base
    17.5 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino per passacavo
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rotondo
Piedini a clip 19.0 mm 4.7 mm 7.4 mm PA Naturale

10149782

Fascia di prezzo
0,5821 € - 0,4158 €

Livelli di giacenza
25386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.7 mm
  • Diametro base
    19.0 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi a stelo separato
  • Colore
    Naturale
  • Forma base
    Rotondo
Piedini con perno di attacco 13.0 mm 3.0 mm 5.0 mm PVC

10060308

Fascia di prezzo
0,467 € - 0,2584 €

Livelli di giacenza
3942 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.0 mm
  • Diametro base
    13.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino inserto
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rotondo
Piedini a clip 15.7 mm 5.1 mm 6.8 mm TPE Nero

10316306

Fascia di prezzo
0,1423 € - 0,1367 €

Livelli di giacenza
4357 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    5.1 mm
  • Diametro base
    15.7 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino per passacavo
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rotondo
Piedini per ausili per la deambulazione 19.0 mm 42.0 mm 19.0 mm Gomma

10089903

Fascia di prezzo
3,1338 € - 1,4508 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    42.0 mm
  • Diametro base
    19.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino per ausili per la deambulazione
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rotondo
Finecorsa 12.0 mm 1.5 mm EVA Naturale

10064955

Fascia di prezzo
0,3109 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
14290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.5 mm
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piede in vetro
  • Colore
    Naturale
  • Forma base
    Rotondo
Piedini a clip 9.5 mm 2.4 mm 4.4 mm PA Naturale

10149010

Fascia di prezzo
0,1374 € - 0,0981 €

Livelli di giacenza
54946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    2.4 mm
  • Diametro base
    9.5 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi a stelo separato
  • Colore
    Naturale
  • Forma base
    Rotondo
Finecorsa 16.0 mm 3.0 mm PVC Naturale

10182703

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
4962 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    3.0 mm
  • Diametro base
    16.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piede in vetro
  • Colore
    Naturale
  • Forma base
    Rotondo
Finecorsa 12.7 mm 6.4 mm PA Nero

10149102

Fascia di prezzo
0,253 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
25527 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    6.4 mm
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo a testa piatta
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rotondo
Piedini a clip 12.7 mm 12.2 mm 0.378 in TPE Nero

10163597

Fascia di prezzo
0,5789 € - 0,5361 €

Livelli di giacenza
368 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    12.2 mm
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino a innesto
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
  • Colore
    Nero
Finecorsa 12.7 mm 1.6 mm PA Naturale

10149843

Fascia di prezzo
0,2118 € - 0,1069 €

Livelli di giacenza
18000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    1.6 mm
  • Diametro base
    12.7 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo
  • Colore
    Naturale
  • Forma base
    Rotondo
Nero Rettangolare N/A Nero PE

10155882

Fascia di prezzo
3,7722 € - 1,7963 €

Livelli di giacenza
8998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    25.0 - 50.0 mm
  • Altezza base
    50.0 mm
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedini rettangolari con distanziale
  • Colore
    Nero
Finecorsa 19.1 mm 4.8 mm PA Naturale

10149881

Fascia di prezzo
0,2422 € - 0,1222 €

Livelli di giacenza
16000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    4.8 mm
  • Diametro base
    19.1 mm
  • Tipo accessorio
    Paracolpi per stelo
  • Colore
    Naturale
  • Forma base
    Rotondo
Piedino ad incastro 30.0 mm 24.0 mm PE Nero

10155493

Fascia di prezzo
1,2071 € - 0,4946 €

Livelli di giacenza
1648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    24.0 mm
  • Diametro base
    19.0 mm
  • Tipo accessorio
    Base inclinata
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Quadrato
Piedino ad incastro 50.0 mm 34.0 mm PA

10130063


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    34.0 mm
  • Diametro base
    50.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino a pressione
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Colore
    Nero
Copri-terminali 10.0 mm 26.0 mm Gomma Nero

10280393

Fascia di prezzo
0,8298 € - 0,3951 €

Livelli di giacenza
1445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    26.0 mm
  • Diametro base
    10.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino per ausili per la deambulazione
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rotondo
Piedini a clip 25.3 mm 25.3 mm PVC Nero

10316320

Fascia di prezzo
0,9796 € - 0,9796 €

Livelli di giacenza
2287 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza base
    25.3 mm
  • Diametro base
    25.3 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino per passacavo
  • Colore
    Nero
  • Forma base
    Rotondo
Piedini per ausili per la deambulazione 19.0 mm 51.5 mm Gomma Grigio

10280317

Fascia di prezzo
4,7588 € - 2,2661 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza base
    51.5 mm
  • Diametro base
    19.0 mm
  • Tipo accessorio
    Piedino per ausili per la deambulazione
  • Colore
    Grigio
  • Forma base
    Rotondo