Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questa gamma di piedini articolati per uso industriale comprende un perno filettato in acciaio inossidabile 304 fissato a una base in poliammide (PA) di colore nero per garantire un'articolazione massima di 30. Ideali per l'uso nell'industria alimentare e nel catering.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,3382 € - 23,3382 € | 132 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 18,6539 € - 18,6539 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10274606 | 26,8341 € - 26,8341 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
| 23,3382 € - 23,3382 € | 232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 23,3382 € - 23,3382 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 10274620 | 32,071 € - 32,071 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
| 27,525 € - 27,525 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,8341 € - 26,8341 € | 2113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 26,8341 € - 26,8341 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 32,071 € - 32,071 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 24,4989 € - 24,4989 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 24,4989 € - 24,4989 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 38,4963 € - 38,4963 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 27,9948 € - 27,9948 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare