Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo base | Colore | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115,2402 € - 121,32 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
79,7838 € - 83,9982 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
28,9781 € - 28,9781 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Rigida, in plastica
|
Naturale
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
24,7507 € - 33,0102 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
Rigida, in plastica
|
Naturale
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Rigida, in metallo
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
50,3934 € - 55,9757 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
115,2402 € - 121,32 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
Rigida, in plastica
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
||
21,6254 € - 57,1038 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Rigida, in plastica
|
Naturale
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
34,3786 € - 36,2992 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Asymmetrical
|
Nero
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
109,5334 € - 113,0984 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
Asymmetrical
|
Nero
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
43,3187 € - 45,7368 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
Asymmetrical
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
69,8211 € - 72,1011 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Asymmetrical
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
55,1881 € - 58,2419 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Asymmetrical
|
Nero
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
28,2573 € - 29,8325 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Asymmetrical
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
75,8319 € - 78,3053 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Asymmetrical
|
Nero
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
84,2607 € - 86,9967 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Asymmetrical
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
47,7127 € - 50,3796 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24
|
Asymmetrical
|
Nero
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
39,5602 € - 41,7573 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Asymmetrical
|
Nero
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
71,0095 € - 73,3171 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Asymmetrical
|
Nero
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
99,9024 € - 103,1772 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
Asymmetrical
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare