Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini con montaggio mediante perno e base rigida in metallo rappresentano una soluzione economica per applicazioni poco gravose. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Tipo base | Colore | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10192993 | 35,1662 € - 37,1145 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Asymmetrical
|
Nero
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|
30,2332 € - 31,9052 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Asymmetrical
|
Nero
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
1,0487 € - 1,8484 € | 617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
50,6421 € - 53,4609 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Asymmetrical
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
32,4303 € - 34,2266 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Asymmetrical
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
36,5203 € - 38,5515 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Asymmetrical
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
64,7639 € - 68,3565 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
Asymmetrical
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
90,2853 € - 93,2285 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
Asymmetrical
|
Nero
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
32,5961 € - 34,3786 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
Asymmetrical
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
0,5637 € - 1,3957 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,5977 € - 3,261 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,6425 € - 1,593 € | 710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,3403 € - 3,1629 € | 289 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
5.709 in
145.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,1883 € - 2,3533 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,7378 € - 1,4624 € | 1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,6535 € - 1,2941 € | 3804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5126 € - 1,0156 € | 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,7074 € - 0,8829 € | 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,4449 € - 0,8821 € | 4200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
Esagonale
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,7061 € - 1,3986 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
Esagonale
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare