Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini regolabili con montaggio mediante perno e base rigida in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8682 € - 1,7191 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon; acciaio
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,3823 € - 5,4245 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polipropilene
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7719 € - 3,0309 € | 2545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilene
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,9206 € - 3,6116 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1599 € - 4,5463 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8186 € - 3,215 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,303 € - 5,1129 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polipropilene
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8682 € - 3,4133 € | 436 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilene
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,0324 € - 4,0506 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilene
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10286777 | 0,4489 € - 0,4489 € | 17800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 2,3227 € - 5,6511 € | 218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,2392 € - 1,2647 € | 1567 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 4,079 € - 6,3168 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,4645 € - 0,4645 € | 18262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,1344 € - 4,433 € | 2672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2506 € - 3,7674 € | 6218 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,7137 € - 5,212 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilene
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,4588 € - 4,433 € | 474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,2392 € - 3,7391 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,827 € - 5,5378 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polipropilene
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare