Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I piedini con perno di attacco, a volte chiamati piedini scorrevoli a fungo a causa della forma a fungo del piedino, sono una valida sostituzione delle ruote con perno o dei piedini con perno. Inseriti nelle gambe o alla base di un'applicazione, permettono di spostare senza problemi e facilmente i mobili. Offrono più stabilità di una ruota, che rischia di muoversi in avanti e indietro, in particolare su superfici piastrellate o laminate.
La nostra gamma di piedini con perno di attacco ha una base, o piedino, in poliammide nera (PA) e uno stelo in acciaio galvanizzato. Lo stelo del perno di attacco rende l'installazione veloce e la base liscia in PA offre una manovrabilità senza sforzo.
Ci sono sei tipi tra cui scegliere, per soddisfare una varietà di esigenze applicative. Il tipo 4 è fornito con base cava.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Altezza base | Diametro foro per vite | Capacità di carico | Lunghezza stelo | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9399 € - 1,2518 € | 1983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,2518 € - 1,2518 € | 2347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,9717 € - 1,9491 € | 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.283 in
58.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,9933 € - 0,9933 € | 5265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
| 0,9933 € - 0,9933 € | 4400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,1368 € - 2,1368 € | 3155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
55.0 kg
55.0 kg
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare