I piedini con rivetto sono ideali per aiutare a manovrare i mobili, oltre a fornire un elevato livello di protezione delle superfici. Il design semplice dei nostri piedini con rivetto li rende una soluzione facile e veloce, senza necessità di attrezzi.
La nostra gamma di piedini con rivetto comprende piedini rapidi con classificazione UL94 HB realizzati in TPE nero, con un rivetto in acetale grigio, ideali per armadi in legno, alloggiamenti per apparecchiature e apparecchiature elettriche ed elettroniche indipendenti. All'interno di questa gamma sono disponibili anche piedini rapidi morbidi con durezza del materiale di 86 Shore; anch'essi sono realizzati in TPE nero e hanno un perno in polipropilene. Sono inoltre disponibili piedini con rivetti a scatto in poliammide 6/6 classificata UL94 V2, con base in TPE. Questi aiutano a proteggere i pavimenti e le estremità dei tubi quando vengono fissati al gruppo con un rivetto.
I piedini con rivetto si installano con una semplice pressione. Possono essere utilizzati come guide, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e come fermi in un'ampia gamma di applicazioni e assemblaggi. I rivetti a pressione incorporati si inseriscono in fori preformati. Il piedino è completamente rimovibile.
Codice Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo foro compatibile | Altezza | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3184 € - 0,3931 € | 418 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,5098 € - 0,5537 € | Richiedi il lead time qui |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon; elastomero termoplastico
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,282 € - 0,3482 € | 2222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,2024 € - 0,2499 € | 2922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,4151 € - 0,4484 € | 13789 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,5098 € - 0,5537 € | 7476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon; elastomero termoplastico
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4567 € - 0,5342 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3293 € - 0,4065 € | 4345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,4133 € - 0,5103 € | 43684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3133 € - 0,3868 € | 23848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 10170502 | 0,7832 € - 0,7832 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.305 in
7.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
TPE
|
|
|
| 0,3356 € - 0,4206 € | 3512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,1151 € - 0,9458 € | 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Poliammide
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4135 € - 0,9309 € | 5520 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Poliammide
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 10170472 | 0,3639 € - 0,3937 € | 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
TPE
|
|
|
| 0,7662 € - 0,7662 € | 24209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,5098 € - 0,5537 € | 2535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon; elastomero termoplastico
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3678 € - 0,4541 € | 3147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,2883 € - 0,3768 € | 3525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,4059 € - 0,5011 € | 3198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare