I piedini con rivetto sono ideali per aiutare a manovrare i mobili, oltre a fornire un elevato livello di protezione delle superfici. Il design semplice dei nostri piedini con rivetto li rende una soluzione facile e veloce, senza necessità di attrezzi.
La nostra gamma di piedini con rivetto comprende piedini rapidi con classificazione UL94 HB realizzati in TPE nero, con un rivetto in acetale grigio, ideali per armadi in legno, alloggiamenti per apparecchiature e apparecchiature elettriche ed elettroniche indipendenti. All'interno di questa gamma sono disponibili anche piedini rapidi morbidi con durezza del materiale di 86 Shore; anch'essi sono realizzati in TPE nero e hanno un perno in polipropilene. Sono inoltre disponibili piedini con rivetti a scatto in poliammide 6/6 classificata UL94 V2, con base in TPE. Questi aiutano a proteggere i pavimenti e le estremità dei tubi quando vengono fissati al gruppo con un rivetto.
I piedini con rivetto si installano con una semplice pressione. Possono essere utilizzati come guide, paracolpi, chiusure, piedini scorrevoli e come fermi in un'ampia gamma di applicazioni e assemblaggi. I rivetti a pressione incorporati si inseriscono in fori preformati. Il piedino è completamente rimovibile.
Codice Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro massimo foro compatibile | Altezza | Spessore massimo pannello | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2549 € - 0,3186 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5098 € - 0,5537 € | 2535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nylon; elastomero termoplastico
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1151 € - 0,9458 € | 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
Poliammide
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,5098 € - 0,5537 € | Richiedi il lead time qui |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon; elastomero termoplastico
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2549 € - 0,3186 € | 12331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2846 € - 0,3555 € | Richiedi il lead time qui |
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4567 € - 0,5342 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,4059 € - 0,5011 € | 3198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,2962 € - 0,41 € | 1495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,7662 € - 0,7662 € | 24209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3356 € - 0,4206 € | 3512 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,5098 € - 0,5537 € | Richiedi il lead time qui |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nylon; elastomero termoplastico
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2589 € - 0,3196 € | 11938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3735 € - 0,4068 € | Richiedi il lead time qui |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3133 € - 0,3868 € | 23848 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,3293 € - 0,4065 € | 4345 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
TPE
|
|
||
| 0,2655 € - 0,4149 € | 21106 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
TPE
|
|
||
| 10170502 | 0,7832 € - 0,7832 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.305 in
7.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
TPE
|
|
|
| 0,5098 € - 0,5537 € | 14018 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.146 in
3.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nylon; elastomero termoplastico
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3016 € - 0,3257 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.305 in
7.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
TPE
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare