Menu Ricerca

Piedini di livellamento - Igienici

Disponibile

I piedini igienici sono pensati per il settore alimentare, farmaceutico e medicale. Tutti i piedini sono conformi USDA e alcuni articoli dispongono anche di certificazione 3A.

Codice Serie: SR5699

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
31 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Caratteristiche speciali (tutte) Capacità massima di carico statico Diametro base Acquista
130,8127 € - 143,8926 € Richiedi il lead time qui
M12
60.0 mm
135,7898 € - 149,3661 € Richiedi il lead time qui
M24
100.0 mm
141,2632 € - 155,3896 € Richiedi il lead time qui
M20
120.0 mm
130,3163 € - 143,356 € Richiedi il lead time qui
M24
80.0 mm
135,5349 € - 149,0978 € Richiedi il lead time qui
M16
120.0 mm
121,3147 € - 133,4421 € Richiedi il lead time qui
M30
120.0 mm
99,8233 € - 109,8043 € Richiedi il lead time qui
M30
100.0 mm
151,7004 € - 166,8731 € Richiedi il lead time qui
M24
120.0 mm
158,4214 € - 174,2649 € Richiedi il lead time qui
M16
120.0 mm
92,0693 € - 101,2722 € Richiedi il lead time qui
M24
100.0 mm
169,1134 € - 186,0301 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M24
120.0 mm
108,1811 € - 119,0072 € Richiedi il lead time qui
M12
60.0 mm
159,669 € - 175,6333 € Richiedi il lead time qui
M20
120.0 mm
143,7451 € - 158,1263 € Richiedi il lead time qui
M20
100.0 mm
74,2135 € - 81,6322 € Richiedi il lead time qui
M20
80.0 mm
119,6243 € - 131,5908 € Richiedi il lead time qui
M16
100.0 mm
74,2672 € - 81,6858 € Richiedi il lead time qui
M16
100.0 mm
132,3018 € - 145,5427 € Richiedi il lead time qui
M20
60.0 mm
113,9094 € - 125,299 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
60.0 mm
153,2029 € - 168,5232 € Richiedi il lead time qui
M24
100.0 mm
  • di 2
Piedini igienici regolabili 60.0 mm M12 Nero

10351666

Fascia di prezzo
143,8926 € - 130,8127 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 100.0 mm M24 Nero

10351819

Fascia di prezzo
149,3661 € - 135,7898 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 120.0 mm M20 Nero

10351857

Fascia di prezzo
155,3896 € - 141,2632 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 80.0 mm M24 Nero

10351758

Fascia di prezzo
143,356 € - 130,3163 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 120.0 mm M16 Nero

10351833

Fascia di prezzo
149,0978 € - 135,5349 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 120.0 mm M30 150.0 mm Nero

10351956

Fascia di prezzo
133,4421 € - 121,3147 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M30
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 100.0 mm M30 150.0 mm Nero

10351932

Fascia di prezzo
109,8043 € - 99,8233 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M30
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 120.0 mm M24 Nero

10351871

Fascia di prezzo
166,8731 € - 151,7004 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 120.0 mm M16 Nero

10351840

Fascia di prezzo
174,2649 € - 158,4214 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 100.0 mm M24 150.0 mm Nero

10351925

Fascia di prezzo
101,2722 € - 92,0693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 120.0 mm M24 Nero

10351888

Fascia di prezzo
186,0301 € - 169,1134 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 60.0 mm M12 Nero

10351659

Fascia di prezzo
119,0072 € - 108,1811 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 120.0 mm M20 Nero

10351864

Fascia di prezzo
175,6333 € - 159,669 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 100.0 mm M20 Nero

10351802

Fascia di prezzo
158,1263 € - 143,7451 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 80.0 mm M20 150.0 mm Nero

10351901

Fascia di prezzo
81,6322 € - 74,2135 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 100.0 mm M16 Nero

10351772

Fascia di prezzo
131,5908 € - 119,6243 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 100.0 mm M16 150.0 mm Nero

10351918

Fascia di prezzo
81,6858 € - 74,2672 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 60.0 mm M20 Nero

10351703

Fascia di prezzo
145,5427 € - 132,3018 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 60.0 mm M20 Nero

10351697

Fascia di prezzo
125,299 € - 113,9094 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole
Piedini igienici regolabili 100.0 mm M24 Nero

10351826

Fascia di prezzo
168,5232 € - 153,2029 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Tipo base
    Rigid
  • Articolazione
    15 °
  • Base imbullonata
    Without Bolt Hole