I piedini igienici sono pensati per il settore alimentare, farmaceutico e medicale. Tutti i piedini sono conformi USDA e alcuni articoli dispongono anche di certificazione 3A.
Codice Serie: SR5699
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Caratteristiche speciali (tutte) | Capacità massima di carico statico | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140,2391 € - 154,2695 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
137,8177 € - 151,5995 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
134,8991 € - 148,3929 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
105,4508 € - 115,9999 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
127,8708 € - 140,6579 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
132,2291 € - 145,4612 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
127,1379 € - 139,8595 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
105,5425 € - 116,1046 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
132,4778 € - 145,723 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
127,6221 € - 140,383 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
118,3557 € - 130,1874 € | Richiedi il lead time qui |
M30
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
97,3886 € - 107,1261 € | Richiedi il lead time qui |
M30
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
149,4662 € - 164,4128 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
133,695 € - 147,058 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
148,0003 € - 162,803 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
116,9553 € - 128,643 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
63,6605 € - 70,0344 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
155,7746 € - 171,3495 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
139,035 € - 152,9345 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
89,8237 € - 98,8021 € | Richiedi il lead time qui |
M24
|
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare