I piedini di livellamento per macchinari rappresentano una soluzione economica per impieghi leggeri. Ideali per mettere a livello scaffali, mobili per ufficio, espositori per punti vendita, mobili in legno e macchinari di piccole dimensioni.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,1745 € - 30,1745 € | Richiedi il lead time qui |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 90,21 € - 90,21 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 77,2525 € - 77,2525 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 54,8508 € - 54,8508 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 139,3289 € - 139,3289 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 30,7101 € - 34,1319 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 106,2543 € - 106,2543 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 32,9191 € - 36,5576 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 68,2495 € - 68,2495 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 38,9976 € - 38,9976 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 92,9547 € - 92,9547 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 48,6424 € - 51,1979 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 57,8973 € - 60,9437 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 37,8397 € - 39,8418 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 102,3815 € - 102,3815 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare