Menu Ricerca

Piedini paracolpi con montaggio a vite

Disponibile

I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.

Codice Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
48 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Forma base Altezza base Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
0,2549 € - 0,2917 € 33715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Gomma neoprene
10340417 0,7619 € - 0,7619 € 40864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Gomma neoprene
0,0365 € - 0,0365 € 561728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Rotondo
Polietilene ad alta densità
0,2337 € - 0,4277 € 27080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
12.5 mm
Cloruro di polivinile
25.0 mm
0,3257 € - 0,7881 € Richiedi il lead time qui
Nero
TPE/TPV
0,4447 € - 1,0915 € Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
9.0 mm
Gomma naturale
16.0 mm
0,1586 € - 0,3777 € 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Polietilene a bassa densità
0,2337 € - 0,4277 € 66540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,2237 € - 0,6216 € 2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE/TPV
0,6302 € - 0,6302 € Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
8.0 mm
Polietilene a bassa densità
19.0 mm
0,3824 € - 0,8455 € 14238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
15.0 mm
Cloruro di polivinile
30.0 mm
0,2506 € - 0,693 € 15800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE/TPV
0,4192 € - 1,0261 € 10353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Polietilene a bassa densità
0,2931 € - 0,5339 € 13100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
0,3484 € - 0,9636 € 8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
TPE/TPV
0,1586 € - 0,2903 € 68700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
7.5 mm
Cloruro di polivinile
15.0 mm
0,1043 € - 0,2709 € 82500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Polietilene a bassa densità
1,1939 € - 3,1527 € Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
23.0 mm
Gomma naturale
35.0 mm
0,0691 € - 0,1802 € 8709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Polietilene a bassa densità
0,1586 € - 0,2903 € 92820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Cloruro di polivinile
  • di 3
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) Neoprene

10340431

Fascia di prezzo
0,2917 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
33715 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Codice doganale
    4016999790
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) Neoprene

10340417

Fascia di prezzo
0,7619 € - 0,7619 €

Livelli di giacenza
40864 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Codice doganale
    4016999790
Rondella per testiere 8.4 mm 36.0 mm 11.7 mm Naturale

10186787

Fascia di prezzo
0,0365 € - 0,0365 €

Livelli di giacenza
561728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base
    HDPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Piedini con fissaggio a vite 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Fascia di prezzo
0,4277 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
27080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089873

Fascia di prezzo
0,7881 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite 16.0 mm 9.0 mm Gomma

10252475

Fascia di prezzo
1,0915 € - 0,4447 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale
Piedini con fissaggio a vite 18.2 mm 18.5 mm LDPE - PIR

10104347

Fascia di prezzo
0,3777 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) PVC

10118467

Fascia di prezzo
0,4277 € - 0,2337 €

Livelli di giacenza
66540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    12.5 mm
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089910

Fascia di prezzo
0,6216 € - 0,2237 €

Livelli di giacenza
2440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite 19.0 mm 8.0 mm Gomma naturale

10252482

Fascia di prezzo
0,6302 € - 0,6302 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Materiale base
    Gomma naturale
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini con fissaggio a vite 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Fascia di prezzo
0,8455 € - 0,3824 €

Livelli di giacenza
14238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089927

Fascia di prezzo
0,693 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
15800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con fissaggio a vite LDPE

10268988

Fascia di prezzo
1,0261 € - 0,4192 €

Livelli di giacenza
10353 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    2
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) PVC

10118993

Fascia di prezzo
0,5339 € - 0,2931 €

Livelli di giacenza
13100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    23.0 mm
Piedini con fissaggio a vite TPE/TPV

10089941

Fascia di prezzo
0,9636 € - 0,3484 €

Livelli di giacenza
8200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118412

Fascia di prezzo
0,2903 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
68700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 11.9 mm 19.8 mm LDPE - PIR

10104552

Fascia di prezzo
0,2709 € - 0,1043 €

Livelli di giacenza
82500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926909790
Piedini con fissaggio a vite 35.0 mm 23.0 mm Gomma

10252529

Fascia di prezzo
3,1527 € - 1,1939 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale
Piedini con fissaggio a vite 7.1 mm 15.9 mm LDPE - PIR

10105252

Fascia di prezzo
0,1802 € - 0,0691 €

Livelli di giacenza
8709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Tipo
    1
  • Codice doganale
    3926300090
Piedini con fissaggio a vite (DIA) (H) PVC

10118429

Fascia di prezzo
0,2903 € - 0,1586 €

Livelli di giacenza
92820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Stile paracolpi
    Fissaggio a vite
  • Altezza totale
    7.5 mm