I piedini paracolpi con perno filettato possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature. Il materiale non corrosivo del prigioniero e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili..
Codice Serie: SR5726
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza perno | Dimensioni filettatura | Altezza base | Altezza totale | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4769 € - 8,8793 € | 752 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 7,1437 € - 14,1604 € | 358 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 12,2287 € - 24,2294 € | 584 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,2108 € - 2,7635 € | 669 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M10
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 15,2962 € - 30,294 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,957 € - 2,957 € | 707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,9882 € - 4,9882 € | 439 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,1366 € - 3,1366 € | 522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,6391 € - 3,3162 € | 2236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
M10
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 7,7517 € - 16,1916 € | 623 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 9,1611 € - 18,1358 € | 492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 2,0035 € - 2,0035 € | 424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,1125 € - 5,1125 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
0.433 in
11.0 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,0347 € - 4,0347 € | 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
M12
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare