Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.
Codice Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Forma base | Altezza base | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1419 € - 3,0155 € | 540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gomma naturale
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0214 € - 1,0214 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10340417 | 0,7434 € - 0,7434 € | 36666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gomma neoprene
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 0,2487 € - 0,2846 € | 76015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.28 in
7.1 mm
|
Gomma neoprene
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,9778 € - 1,9778 € | 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.63 in
16.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,6662 € - 1,6662 € | 2605 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6638 € - 0,6638 € | 10906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.551 in
14.0 mm
|
TPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,7005 € - 0,7005 € | 1118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gomma neoprene
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,6881 € - 0,6881 € | 7915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.724 in
18.4 mm
|
Gomma neoprene
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,4159 € - 0,4546 € | 3015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.602 in
15.3 mm
|
Gomma neoprene
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3822 € - 0,4719 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.394 in
10.0 mm
|
TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1675 € - 2,1675 € | 853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.472 in
12.0 mm
|
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,2984 € - 0,3219 € | 50186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.374 in
9.5 mm
|
Gomma neoprene
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,0356 € - 0,0356 € | 559728 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Rotondo
|
|
Polietilene ad alta densità
|
|
||
| 0,0674 € - 0,1758 € | 32709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.28 in
7.1 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,373 € - 0,8249 € | 15038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Rotondo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.906 in
23.0 mm
|
Gomma naturale
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 0,2445 € - 0,6761 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.453 in
11.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,1658 € - 0,3039 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Rotondo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,5527 € - 1,2187 € | 11850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare