Menu Ricerca

Piedini paracolpi con montaggio a vite

Disponibile

I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.

Codice Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
47 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Forma base Altezza base Materiale (nome esteso) Diametro base Acquista
0,3822 € - 0,4719 € Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
10.0 mm
TPE
20.0 mm
1,9778 € - 1,9778 € 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
16.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
60.0 mm
2,1675 € - 2,1675 € 853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
12.0 mm
Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
50.0 mm
0,2984 € - 0,3219 € 50186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
9.5 mm
Gomma neoprene
17.5 mm
0,7005 € - 0,7005 € 1118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
25.0 mm
Gomma neoprene
22.5 mm
0,6638 € - 0,6638 € 10906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
14.0 mm
TPE
24.0 mm
0,6881 € - 0,6881 € 7915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
18.4 mm
Gomma neoprene
18.5 mm
0,4159 € - 0,4546 € 3015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
15.3 mm
Gomma neoprene
19.0 mm
0,2445 € - 0,6761 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
11.5 mm
TPE/TPV
19.8 mm
0,373 € - 0,8249 € 15038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
15.0 mm
Cloruro di polivinile
30.0 mm
Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
23.0 mm
Gomma naturale
35.0 mm
0,228 € - 0,4172 € 17180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
12.5 mm
Cloruro di polivinile
25.0 mm
0,1547 € - 0,2832 € Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
7.5 mm
Cloruro di polivinile
15.0 mm
0,228 € - 0,4172 € 12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
12.5 mm
Cloruro di polivinile
25.0 mm
0,373 € - 0,8249 € 70640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
15.0 mm
Cloruro di polivinile
30.0 mm
0,2183 € - 0,6064 € 3928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
11.0 mm
TPE/TPV
19.3 mm
0,6149 € - 0,6149 € Richiedi il lead time qui
Nero
Rotondo
8.0 mm
Polietilene a bassa densità
19.0 mm
0,3178 € - 0,7689 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
15.9 mm
TPE/TPV
19.0 mm
0,1658 € - 0,3039 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Rotondo
10.0 mm
Cloruro di polivinile
20.0 mm
0,1018 € - 0,2643 € 2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Rotondo
15.9 mm
Polietilene a bassa densità
19.0 mm
  • di 3
Piedini con rivetto 20.0 mm 10.0 mm 0.201 in TPE Nero

10154724

Fascia di prezzo
0,4719 € - 0,3822 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPE
  • Materiale base
    Elastomero
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con fissaggio a vite 60.0 mm (DIA) 16.0 mm (H) ABS

10149072

Fascia di prezzo
1,9778 € - 1,9778 €

Livelli di giacenza
214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Materiale base
    ABS
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Piedini con fissaggio a vite 50.0 mm (DIA) 12.0 mm (H) ABS

10149089

Fascia di prezzo
2,1675 € - 2,1675 €

Livelli di giacenza
853 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Materiale base
    ABS
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Piedini con fissaggio a vite 17.5 mm 9.5 mm Gomma

10172070

Fascia di prezzo
0,3219 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
50186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
Piedini con fissaggio a vite Gomma 22.5 mm (DIA) 25.0 mm (H)

10172056

Fascia di prezzo
0,7005 € - 0,7005 €

Livelli di giacenza
1118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
Piedini con rivetto 24.0 mm 14.0 mm 0.201 in TPE Nero

10154700

Fascia di prezzo
0,6638 € - 0,6638 €

Livelli di giacenza
10906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPE
  • Materiale base
    Elastomero
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE
Piedini con fissaggio a vite 18.5 mm 18.4 mm Gomma

10172063

Fascia di prezzo
0,6881 € - 0,6881 €

Livelli di giacenza
7915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
Piedini con fissaggio a vite 19.0 mm 15.3 mm Gomma

10172049

Fascia di prezzo
0,4546 € - 0,4159 €

Livelli di giacenza
3015 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma neoprene
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma neoprene
Piedini con fissaggio a vite 19.8 mm 11.5 mm TPE/TPV

10089927

Fascia di prezzo
0,6761 € - 0,2445 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Materiale base
    TPR
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Piedini con fissaggio a vite 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Fascia di prezzo
0,8249 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
15038 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 35.0 mm 23.0 mm Gomma

10252529


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Gomma naturale
Piedini con fissaggio a vite 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Fascia di prezzo
0,4172 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
17180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 15.0 mm (DIA) 7.5 mm (H) PVC

10118429

Fascia di prezzo
0,2832 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118467

Fascia di prezzo
0,4172 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
12200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118481

Fascia di prezzo
0,8249 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
70640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 19.3 mm 11.0 mm TPE/TPV

10089910

Fascia di prezzo
0,6064 € - 0,2183 €

Livelli di giacenza
3928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Materiale base
    TPR
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Piedini con fissaggio a vite 19.0 mm 8.0 mm LDPE

10252482

Fascia di prezzo
0,6149 € - 0,6149 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Gomma naturale
  • Materiale base
    Gomma
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Piedini con fissaggio a vite 19.0 mm 15.9 mm TPE/TPV

10089873

Fascia di prezzo
0,7689 € - 0,3178 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    TPR
  • Materiale base
    TPR
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    TPE/TPV
Piedini con fissaggio a vite 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) PVC

10118436

Fascia di prezzo
0,3039 € - 0,1658 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Materiale base
    PVC
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
Piedini con fissaggio a vite 19.0 mm 15.9 mm LDPE - PIR

10104330

Fascia di prezzo
0,2643 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
2900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale base
    LDPE
  • Forma base
    Rotondo
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità