I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.
Codice Serie: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Forma base | Altezza base | Materiale (nome esteso) | Diametro base | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6149 € - 0,6149 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,1547 € - 0,3685 € | 3990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.717 in
18.2 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,3703 € - 0,8502 € | 10232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
0,0954 € - 0,2347 € | 2612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,228 € - 0,4172 € | 8880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Rotondo
|
0.492 in
12.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,1658 € - 0,3039 € | 14535 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Rotondo
|
0.394 in
10.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5527 € - 1,2187 € | 7803 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.984 in
25.0 mm
|
TPE/TPV
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
0,3261 € - 0,9053 € | 9487 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
1 in
25.4 mm
|
TPE/TPV
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,3399 € - 0,9401 € | 6998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.717 in
18.2 mm
|
TPE/TPV
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,1671 € - 0,4584 € | 35009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.646 in
16.4 mm
|
||
0,373 € - 0,8249 € | 11850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,1478 € - 0,3482 € | 20265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
1 in
25.4 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,373 € - 0,8249 € | 5588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
Rotondo
|
0.591 in
15.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,2445 € - 0,6761 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.453 in
11.5 mm
|
TPE/TPV
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,1547 € - 0,2832 € | 11820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.295 in
7.5 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4062 € - 0,6563 € | Richiedi il lead time qui |
Nero
|
Rotondo
|
0.984 in
25.0 mm
|
Cloruro di polivinile
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
0,2183 € - 0,6064 € | 4428 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.433 in
11.0 mm
|
TPE/TPV
|
0.76 in
19.3 mm
|
||
0,1018 € - 0,2643 € | 8529 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.469 in
11.9 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
0,1018 € - 0,2643 € | 3881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
Rotondo
|
0.626 in
15.9 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,0356 € - 0,0356 € | 559628 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
Rotondo
|
|
Polietilene ad alta densità
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare